DrivePro ExWarr Onsite PG09 54 Months

130R1085

DrivePro® On-site Extended Warranty provides repair at the customer
site, or replacement at the customer site.
You can only order DrivePro® Extended Warranty when purchased with a new
drive. For drives previously shipped or purchased; contact your local
Danfoss Drives sales office for extended warranty contract options.

Termékadatok

Bruttó tömeg 0 kg
Nettó súly 0 kg
Volume 0 l

Extended Warranty

Extended Warranty Months 54 Months
Extended Warranty Site DrivePro ExWarr Onsite

Family Class for Frequency Converter

Hálózati feszültség 380–500 VAC
Névleges áram 1450 A
Termékfunkció 3~
Terméktípus Frequency converter,air-cooled

SERVICES FOR AAF SERIES

Névleges áram (A400) 400 A-es korrekció
(A310) 310 A-es korrekció
(A365) 365 A-es korrekció

Services for FC 103 SERIES

DrivePro kategória Extended Warranty
RFI-szűrő LHD – AAF006 szűrő + A2 RFI
LHD – AAF006 szűrő + A1 RFI
Sorozat VLT Refrigeration Drive

Services for FC 300 SERIES

Házméret E9
F1
RFI Hardware (B) B-type
(H) H-type

SERVICES FOR VACON NXLM

/Product Group NXP – termékskála
Házméret kód 2 db 10-es házméret
13-as házméret

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality