Scroll kompresszor, LLZ024T4LQ9A
121L9540
Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R448A; R449A, Szegmenshasználat: Hűtéstechnika LT, Kompresszor tápellátása [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Csomagolási formátum: Ipari csomag
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R448A; R449A, Szegmenshasználat: Hűtéstechnika LT, Kompresszor tápellátása [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Csomagolási formátum: Ipari csomag
Bruttó tömeg | 49.3 Kg |
Nettó súly | 46 Kg |
Volume | 0.06 Cubic.mtr |
EAN | 5702424540784 |
Bruttó tömeg | 49.3 Kg |
Nettó súly | 46 Kg |
Volume | 0.06 Cubic.mtr |
EAN | 5702424540784 |
Brand technique | Scroll kompresszor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás típusa | Rotolock |
Csomagolási formátum | Ipari csomag |
Csomagolási mennyiség | 12 |
Description | LLZ024T4A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | LLZ |
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 340 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 414 V |
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] | 457 V |
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V] | 506 V |
Fitting standard | Rotolock |
Folyadék befecskendezés | Igen |
Folyadék befecskendező szelep | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] | 2900 rpm |
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm] | 3500 rpm |
Frekvencia [Hz] | 50/60 |
Fázis | 3 |
Föld nyomatéka [Nm] | 2 N-m |
Gauge port HP | Semmi |
Gauge port LP | Semmi |
Glass mounting | Menetes |
Hengerűrtartalom [cm3] | 120.2 cm³ |
Hossz [mm] | 232 mm |
Hűtőközeg(ek) |
R404A R448A R449A R452A |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 7.26 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indítások száma óránkénti [max.] | 12 |
IP protection class | IP22 |
Kompresszor tápellátása [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurációkód | Egyszeres |
LRA | 95 A |
Magasság economizer [mm] | 421.7 mm |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25.4 bar |
MCC | 21 A |
Model number | LLZ024T4LQ9A |
Motor protection | Belső túlterhelés elleni védelem |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 380 V |
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 460 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 415 V |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 460 V |
Nyomatékteljesítmény [Nm] | 3 N-m |
Nyomócső magassága [mm] | 513 mm |
Nyomócső mérete [in] | 1 1/4 in |
Nyomóoldali max. TS | 135 °C |
Nyomóoldali min. TS | -40 °C |
Nyomóoldali térfogat | 0.5 L |
Oil equalization | Semmi |
Olaj típus | POE |
Olajleeresztő | Semmi |
Olajreferencia | 215PZ |
Olajtérfogat [L] | 2.51 L |
Power connections | Csavarcsatlakozók, 10-32 UNF x 9.5 |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 13.5 A |
SCIP dosszié szám | df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810 |
Shipped instructions | Összeszerelési utasítások |
Shipped mounting | Rögzítőkészlet alátétgyűrűkkel és hüvelyekkel |
Shipped oil | Kezdeti olajtöltés |
Suction connection material | - |
Szegmenshasználat | Hűtéstechnika LT |
Szerelési megjegyzés | Rotolock csatlakoztató készlet szívóoldali, economiser és nyomófittingekhez tömítéssel, anyákkal és perselyekkel. |
Szélesség [mm] | 232 mm |
Szín | Kék |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 349 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1 3/4 in |
Szívóoldali max. TS | 55 °C |
Szívóoldali min. TS | -40 °C |
Szívóoldali térfogat | 6 L |
Tanúsítvány |
CE UKCA UL |
Technológia | Scroll |
Teljes magasság [mm] | 540 mm |
Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport | Hermetic compressors |
Típus | LLZ024 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viszkozitás [cP] | 46 cP |
Ábraszám | 0SR7510D-1 |
Átmérő [mm] | 184 mm |
Üveg nyomatéka [Nm] | 53 N-m |
Brand technique | Scroll kompresszor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás típusa | Rotolock |
Csomagolási formátum | Ipari csomag |
Csomagolási mennyiség | 12 |
Description | LLZ024T4A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | LLZ |
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 340 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 414 V |
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] | 457 V |
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V] | 506 V |
Fitting standard | Rotolock |
Folyadék befecskendezés | Igen |
Folyadék befecskendező szelep | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] | 2900 rpm |
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm] | 3500 rpm |
Frekvencia [Hz] | 50/60 |
Fázis | 3 |
Föld nyomatéka [Nm] | 2 N-m |
Gauge port HP | Semmi |
Gauge port LP | Semmi |
Glass mounting | Menetes |
Hengerűrtartalom [cm3] | 120.2 cm³ |
Hossz [mm] | 232 mm |
Hűtőközeg(ek) |
R404A R448A R449A R452A |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 7.26 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indítások száma óránkénti [max.] | 12 |
IP protection class | IP22 |
Kompresszor tápellátása [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurációkód | Egyszeres |
LRA | 95 A |
Magasság economizer [mm] | 421.7 mm |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25.4 bar |
MCC | 21 A |
Model number | LLZ024T4LQ9A |
Motor protection | Belső túlterhelés elleni védelem |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 380 V |
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 460 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 415 V |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 460 V |
Nyomatékteljesítmény [Nm] | 3 N-m |
Nyomócső magassága [mm] | 513 mm |
Nyomócső mérete [in] | 1 1/4 in |
Nyomóoldali max. TS | 135 °C |
Nyomóoldali min. TS | -40 °C |
Nyomóoldali térfogat | 0.5 L |
Oil equalization | Semmi |
Olaj típus | POE |
Olajleeresztő | Semmi |
Olajreferencia | 215PZ |
Olajtérfogat [L] | 2.51 L |
Power connections | Csavarcsatlakozók, 10-32 UNF x 9.5 |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 13.5 A |
SCIP dosszié szám | df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810 |
Shipped instructions | Összeszerelési utasítások |
Shipped mounting | Rögzítőkészlet alátétgyűrűkkel és hüvelyekkel |
Shipped oil | Kezdeti olajtöltés |
Suction connection material | - |
Szegmenshasználat | Hűtéstechnika LT |
Szerelési megjegyzés | Rotolock csatlakoztató készlet szívóoldali, economiser és nyomófittingekhez tömítéssel, anyákkal és perselyekkel. |
Szélesség [mm] | 232 mm |
Szín | Kék |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 349 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1 3/4 in |
Szívóoldali max. TS | 55 °C |
Szívóoldali min. TS | -40 °C |
Szívóoldali térfogat | 6 L |
Tanúsítvány |
CE UKCA UL |
Technológia | Scroll |
Teljes magasság [mm] | 540 mm |
Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport | Hermetic compressors |
Típus | LLZ024 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viszkozitás [cP] | 46 cP |
Ábraszám | 0SR7510D-1 |
Átmérő [mm] | 184 mm |
Üveg nyomatéka [Nm] | 53 N-m |