Brand technique |
Scroll kompresszor |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Csatlakozás típusa |
Forrasztott |
Csomagolási formátum |
Egyes csomag |
Csomagolási mennyiség |
1 |
Description |
MLZ048T4A |
Economizer |
Nem |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MLZ |
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] |
342 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] |
414 V |
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] |
457 V |
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V] |
506 V |
Fitting standard |
ODF |
Folyadék befecskendezés |
Nem |
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] |
2900 rpm |
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm] |
3500 rpm |
Frekvencia [Hz] |
50/60 |
Fázis |
3 |
Föld nyomatéka [Nm] |
2 N-m |
Gauge port HP |
Semmi |
Gauge port LP |
Semmi |
Glass mounting |
Menetes |
Hengerűrtartalom [cm3] |
107.48 cm³ |
Hűtőközeg(ek) |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] |
5.44 kg |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indítások száma óránkénti [max.] |
12 |
IP protection class |
IP22 |
Kompresszor tápellátása [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurációkód |
Egyszeres |
LRA |
87 A |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
16 A |
Model number |
MLZ048T4LC9A |
Motor protection |
Belső túlterhelés elleni védelem |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] |
380 V |
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] |
460 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] |
415 V |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] |
460 V |
Nyomatékteljesítmény [Nm] |
3 N-m |
Nyomócső csőmérete [in] |
3/4 in |
Nyomócső magassága [mm] |
422 mm |
Nyomócső mérete [in] |
3/4 in |
Oil equalization |
Semmi |
Olaj típus |
POE |
Olajleeresztő |
1/4'' kúpos |
Olajreferencia |
215PZ |
Olajtérfogat [L] |
1.57 L |
Power connections |
Csavarcsatlakozók, 10-32 UNF x 9.5 |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA |
10.3 A |
SCIP dosszié szám |
9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Shipped instructions |
Összeszerelési utasítások |
Shipped mounting |
Rögzítőkészlet alátétgyűrűkkel és hüvelyekkel |
Shipped oil |
Kezdeti olajtöltés |
Suction connection material |
- |
Szegmenshasználat |
Hűtéstechnika MT Hűtéstechnika HT |
Szín |
Kék |
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in] |
7/8 in |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] |
280 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] |
7/8 in |
Tanúsítvány |
CE UKCA UL |
Technológia |
Scroll |
Tekercsellenállás 1-2 [Ohm] |
1.72 |
Tekercsellenállás 1-3 [Ohm] |
1.69 |
Tekercsellenállás 2-3 [Ohm] |
1.67 |
Teljes magasság [mm] |
455 mm |
Teljesítményszabályozás |
Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport |
Hermetic compressors |
Típus |
MLZ048A |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Viszkozitás [cP] |
46 cP |
Ábraszám |
0XR6025B-3 |
Átmérő [mm] |
184 mm |
Üveg nyomatéka [Nm] |
53 N-m |