Scroll kompresszor, HCP094T4LC6
121L0601
Hűtőközeg(ek): R407C, Szegmenshasználat: Légkondicionálás, Kompresszor tápellátása [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Csomagolási formátum: Egyes csomag
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Hűtőközeg(ek): R407C, Szegmenshasználat: Légkondicionálás, Kompresszor tápellátása [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Csomagolási formátum: Egyes csomag
Bruttó tömeg | 48.33 Kilogram |
Nettó súly | 44 Kilogram |
Volume | 0.06 Cubic meter |
EAN | 5702424206246 |
Bruttó tömeg | 48.33 Kilogram |
Nettó súly | 44 Kilogram |
Volume | 0.06 Cubic meter |
EAN | 5702424206246 |
Brand technique | Scroll kompresszor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás típusa | Forrasztott |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Csomagolási mennyiség | 1 |
Description | HCP094T4 |
Economizer | Nem |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HCP |
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 342 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 414 V |
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] | 457 V |
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V] | 506 V |
Fitting standard | ODF |
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] | 2900 rpm |
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm] | 3500 rpm |
Frekvencia [Hz] | 50/60 |
Fázis | 3 |
Föld nyomatéka [Nm] | 2 N-m |
Gauge port HP | Semmi |
Gauge port LP | Semmi |
Glass mounting | Semmi |
Gázkiegyenlítés | Nincs |
Hengerűrtartalom [cm3] | 126.02 cm³ |
Hossz [mm] | 232 mm |
Hűtőközeg(ek) | R407C |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 7.26 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indítások száma óránkénti [max.] | 12 |
IP protection class | IP22 |
Kompresszor tápellátása [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurációkód | Egyszeres |
LRA | 84 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 21 A |
Model number | HCP094T4LC6 |
Motor protection | Belső túlterhelés elleni védelem |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 380 V |
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 460 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 415 V |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 460 V |
Nyomatékteljesítmény [Nm] | 3 N-m |
Nyomócső csőmérete [in] | 7/8 in |
Nyomócső magassága [mm] | 509 mm |
Nyomócső mérete [in] | 7/8 in |
Oil equalization | Semmi |
Olaj típus | PVE |
Olajreferencia | 320HV |
Olajtérfogat [L] | 2.66 L |
Power connections | Csavarcsatlakozók, 10-32 UNF x 9.5 |
Product Name Description | Scroll compressor HCP |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 13.5 A |
SCIP dosszié szám | 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef |
Shipped instructions | Összeszerelési utasítások |
Shipped mounting | Rögzítőkészlet alátétgyűrűkkel és hüvelyekkel |
Shipped oil | Kezdeti olajtöltés |
Suction connection material | - |
Szegmenshasználat | Légkondicionálás |
Szélesség [mm] | 232 mm |
Szín | Kék |
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in] | 1 1/8 in |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 369 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1 1/8 in |
Tanúsítvány |
CE UL UKCA |
Technológia | Scroll |
Tekercsellenállás 1-2 [Ohm] | 1.48 |
Tekercsellenállás 1-3 [Ohm] | 1.48 |
Tekercsellenállás 2-3 [Ohm] | 1.48 |
Teljes magasság [mm] | 536 mm |
Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport | Hermetic compressors |
Típus | HCP094 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viszkozitás [cP] | 68 cP |
Ábraszám | 0SR4103B-3 |
Átmérő [mm] | 184 mm |
Brand technique | Scroll kompresszor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás típusa | Forrasztott |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Csomagolási mennyiség | 1 |
Description | HCP094T4 |
Economizer | Nem |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HCP |
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 342 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 414 V |
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] | 457 V |
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V] | 506 V |
Fitting standard | ODF |
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] | 2900 rpm |
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm] | 3500 rpm |
Frekvencia [Hz] | 50/60 |
Fázis | 3 |
Föld nyomatéka [Nm] | 2 N-m |
Gauge port HP | Semmi |
Gauge port LP | Semmi |
Glass mounting | Semmi |
Gázkiegyenlítés | Nincs |
Hengerűrtartalom [cm3] | 126.02 cm³ |
Hossz [mm] | 232 mm |
Hűtőközeg(ek) | R407C |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 7.26 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indítások száma óránkénti [max.] | 12 |
IP protection class | IP22 |
Kompresszor tápellátása [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurációkód | Egyszeres |
LRA | 84 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 21 A |
Model number | HCP094T4LC6 |
Motor protection | Belső túlterhelés elleni védelem |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 380 V |
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 460 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 415 V |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 460 V |
Nyomatékteljesítmény [Nm] | 3 N-m |
Nyomócső csőmérete [in] | 7/8 in |
Nyomócső magassága [mm] | 509 mm |
Nyomócső mérete [in] | 7/8 in |
Oil equalization | Semmi |
Olaj típus | PVE |
Olajreferencia | 320HV |
Olajtérfogat [L] | 2.66 L |
Power connections | Csavarcsatlakozók, 10-32 UNF x 9.5 |
Product Name Description | Scroll compressor HCP |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 13.5 A |
SCIP dosszié szám | 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef |
Shipped instructions | Összeszerelési utasítások |
Shipped mounting | Rögzítőkészlet alátétgyűrűkkel és hüvelyekkel |
Shipped oil | Kezdeti olajtöltés |
Suction connection material | - |
Szegmenshasználat | Légkondicionálás |
Szélesség [mm] | 232 mm |
Szín | Kék |
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in] | 1 1/8 in |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 369 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1 1/8 in |
Tanúsítvány |
CE UL UKCA |
Technológia | Scroll |
Tekercsellenállás 1-2 [Ohm] | 1.48 |
Tekercsellenállás 1-3 [Ohm] | 1.48 |
Tekercsellenállás 2-3 [Ohm] | 1.48 |
Teljes magasság [mm] | 536 mm |
Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport | Hermetic compressors |
Típus | HCP094 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viszkozitás [cP] | 68 cP |
Ábraszám | 0SR4103B-3 |
Átmérő [mm] | 184 mm |