Scroll kompresszor, SH240A4ABF
120H0299
Hűtőközeg(ek): R410A, Szegmenshasználat: Légkondicionálás, Kompresszor tápellátása [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Csomagolási formátum: Egyes csomag
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Hűtőközeg(ek): R410A, Szegmenshasználat: Légkondicionálás, Kompresszor tápellátása [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Csomagolási formátum: Egyes csomag
Bruttó tömeg | 112.35 Kg |
Nettó súly | 107 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702428980807 |
Bruttó tömeg | 112.35 Kg |
Nettó súly | 107 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702428980807 |
Brand technique | Scroll kompresszor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás típusa | Forrasztott |
Csomagolás súlya [Kg] | 116 kg |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Csomagolási hossz [mm] | 470 mm |
Csomagolási magasság [mm] | 698 mm |
Csomagolási mennyiség | 1 |
Csomagolási szélesség [mm] | 400 mm |
Description | SH240-4 |
Economizer | Nem |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 342 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 414 V |
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] | 440 V |
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V] | 506 V |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | ODF |
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] | 2900 rpm |
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm] | 3500 rpm |
Frekvencia [Hz] | 50/60 |
Fázis | 3 |
Föld nyomatéka [Nm] | 4 N-m |
Gauge port HP | Semmi |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Menetes |
GP alacsony nyomású nyomaték [Nm] | 15 N-m |
Gyári alacsony nyomás [bar] | 0 bar |
Gyári magas nyomás [bar] | 0 bar |
Hengerűrtartalom [cm3] | 227.6 cm³ |
Hűtőközeg(ek) | R410A |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 13.5 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indítások száma óránkénti [max.] | 12 |
IP protection class | IP54 (kábel tömszelencével) |
Kompresszor tápellátása [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurációkód | Egyszeres |
LRA | 215 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC | 51 A |
Model number | SH240A4ABF |
Motor protection | Elektronikus védelmi modul, 110/240 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 380 V |
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 460 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 400 V |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 460 V |
Nyomatékteljesítmény [Nm] | 3 N-m |
Nyomócső csőmérete [in] | 1 1/8 in |
Nyomócső magassága [mm] | 618 mm |
Nyomócső mérete [in] | 1 1/8 in |
Nyomóoldali max. TS | 150 °C |
Nyomóoldali min. TS | -35 °C |
Nyomóoldali térfogat | 2.5 L |
Oil equalization | 2-1/4'' Rotolock |
Olajleeresztő | 1/4'' kúpos |
Olajleeresztő nyomatéka [Nm] | 35 N-m |
Olajreferencia | 160SZ |
Olajtérfogat [L] | 6.1 L |
Power connections | Stud M5 |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reverse rotation protection | Elektronikus modul |
RLA | 36.4 A |
SCIP dosszié szám | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Shipped instructions | Összeszerelési utasítások |
Shipped module | Elektronikus védelmi modul kapocsdobozra szerelve |
Shipped mounting | Rögzítőkészlet merev alátétgyűrűkkel, csavarokkal, anyákkal, hüvelyekkel és alátétekkel |
Shipped oil | Kezdeti olajtöltés |
Suction connection material | - |
Szegmenshasználat | Légkondicionálás |
Szerelési nyomaték [Nm] | 21 N-m |
Szín | Kék |
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in] | 1 5/8 in |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 302 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1 5/8 in |
Szívóoldali max. TS | 52 °C |
Szívóoldali min. TS | -35 °C |
Szívóoldali térfogat | 28.5 L |
Tanúsítvány |
CE UL UKCA |
Technológia | Scroll |
Tekercsellenállás azonos tekercsekkel rendelkező háromfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 0.7 Ohm |
Teljes magasság [mm] | 653 mm |
Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport | Hermetic compressors |
Teszt ANy [bar] [max.] | 34.3 bar |
Teszt MNy [bar] [max.] | 48.7 bar |
Tesztdiff. [bar] [max.] | 37 bar |
Típus | SH240 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viszkozitás [cP] | 32 cP |
Ábraszám | 8556208 |
Átmérő [mm] | 318 mm |
Üveg nyomatéka [Nm] | 50 N-m |
Brand technique | Scroll kompresszor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás típusa | Forrasztott |
Csomagolás súlya [Kg] | 116 kg |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Csomagolási hossz [mm] | 470 mm |
Csomagolási magasság [mm] | 698 mm |
Csomagolási mennyiség | 1 |
Csomagolási szélesség [mm] | 400 mm |
Description | SH240-4 |
Economizer | Nem |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 342 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 414 V |
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] | 440 V |
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V] | 506 V |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | ODF |
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] | 2900 rpm |
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm] | 3500 rpm |
Frekvencia [Hz] | 50/60 |
Fázis | 3 |
Föld nyomatéka [Nm] | 4 N-m |
Gauge port HP | Semmi |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Menetes |
GP alacsony nyomású nyomaték [Nm] | 15 N-m |
Gyári alacsony nyomás [bar] | 0 bar |
Gyári magas nyomás [bar] | 0 bar |
Hengerűrtartalom [cm3] | 227.6 cm³ |
Hűtőközeg(ek) | R410A |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 13.5 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indítások száma óránkénti [max.] | 12 |
IP protection class | IP54 (kábel tömszelencével) |
Kompresszor tápellátása [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurációkód | Egyszeres |
LRA | 215 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC | 51 A |
Model number | SH240A4ABF |
Motor protection | Elektronikus védelmi modul, 110/240 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 380 V |
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 460 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 400 V |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 460 V |
Nyomatékteljesítmény [Nm] | 3 N-m |
Nyomócső csőmérete [in] | 1 1/8 in |
Nyomócső magassága [mm] | 618 mm |
Nyomócső mérete [in] | 1 1/8 in |
Nyomóoldali max. TS | 150 °C |
Nyomóoldali min. TS | -35 °C |
Nyomóoldali térfogat | 2.5 L |
Oil equalization | 2-1/4'' Rotolock |
Olajleeresztő | 1/4'' kúpos |
Olajleeresztő nyomatéka [Nm] | 35 N-m |
Olajreferencia | 160SZ |
Olajtérfogat [L] | 6.1 L |
Power connections | Stud M5 |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reverse rotation protection | Elektronikus modul |
RLA | 36.4 A |
SCIP dosszié szám | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Shipped instructions | Összeszerelési utasítások |
Shipped module | Elektronikus védelmi modul kapocsdobozra szerelve |
Shipped mounting | Rögzítőkészlet merev alátétgyűrűkkel, csavarokkal, anyákkal, hüvelyekkel és alátétekkel |
Shipped oil | Kezdeti olajtöltés |
Suction connection material | - |
Szegmenshasználat | Légkondicionálás |
Szerelési nyomaték [Nm] | 21 N-m |
Szín | Kék |
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in] | 1 5/8 in |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 302 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1 5/8 in |
Szívóoldali max. TS | 52 °C |
Szívóoldali min. TS | -35 °C |
Szívóoldali térfogat | 28.5 L |
Tanúsítvány |
CE UL UKCA |
Technológia | Scroll |
Tekercsellenállás azonos tekercsekkel rendelkező háromfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 0.7 Ohm |
Teljes magasság [mm] | 653 mm |
Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport | Hermetic compressors |
Teszt ANy [bar] [max.] | 34.3 bar |
Teszt MNy [bar] [max.] | 48.7 bar |
Tesztdiff. [bar] [max.] | 37 bar |
Típus | SH240 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viszkozitás [cP] | 32 cP |
Ábraszám | 8556208 |
Átmérő [mm] | 318 mm |
Üveg nyomatéka [Nm] | 50 N-m |