Brand technique |
Scroll kompresszor |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Csatlakozás típusa |
Forrasztott |
Csomagolás súlya [Kg] |
671 kg |
Csomagolási formátum |
Ipari csomag |
Csomagolási hossz [mm] |
1150 mm |
Csomagolási magasság [mm] |
800 mm |
Csomagolási mennyiség |
4 |
Csomagolási szélesség [mm] |
965 mm |
Description |
SH380-4 |
Economizer |
Nem |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
SH |
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] |
342 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] |
414 V |
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] |
440 V |
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V] |
506 V |
Fitting sleeve |
ODF |
Fitting standard |
ODF |
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] |
2900 rpm |
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm] |
3500 rpm |
Frekvencia [Hz] |
50/60 |
Fázis |
3 |
Föld nyomatéka [Nm] |
4 N-m |
Gauge port HP |
Semmi |
Gauge port LP |
Schrader |
Glass mounting |
Menetes |
Gyári alacsony nyomás [bar] |
0 bar |
Gyári magas nyomás [bar] |
0 bar |
Hengerűrtartalom [cm3] |
345 cm³ |
Hossz [mm] |
371 mm |
Hűtőközeg(ek) |
R410A |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] |
14.5 kg |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indítások száma óránkénti [max.] |
12 |
IP protection class |
IP54 (kábel tömszelencével) |
Kompresszor tápellátása [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurációkód |
Egyszeres |
LRA |
320 A |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
31.1 bar |
MCC |
79 A |
Model number |
SH380A4AAF |
Motor protection |
Elektronikus védelmi modul, 24 V AC |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] |
380 V |
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] |
460 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] |
400 V |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] |
460 V |
Nyomatékteljesítmény [Nm] |
3 N-m |
Nyomócső csőmérete [in] |
1 1/8 in |
Nyomócső magassága [mm] |
667 mm |
Nyomócső mérete [in] |
1 1/8 in |
Nyomóoldali max. TS |
150 °C |
Nyomóoldali min. TS |
-35 °C |
Nyomóoldali térfogat |
4 L |
Oil equalization |
2-1/4'' Rotolock |
Olajleeresztő |
1/4'' kúpos |
Olajreferencia |
160SZ |
Olajtérfogat [L] |
6.1 L |
Power connections |
Stud M5 |
Product Name Description |
Scroll compressor SH |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reverse rotation protection |
Elektronikus modul |
RLA |
56.4 A |
SCIP dosszié szám |
eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Shipped instructions |
Összeszerelési utasítások |
Shipped module |
Elektronikus védelmi modul kapocsdobozra szerelve |
Shipped mounting |
Rögzítőkészlet merev alátétgyűrűkkel, csavarokkal, anyákkal, hüvelyekkel és alátétekkel |
Shipped oil |
Kezdeti olajtöltés |
Suction connection material |
- |
Szegmenshasználat |
Légkondicionálás |
Szerelési nyomaték [Nm] |
21 N-m |
Szélesség [mm] |
371 mm |
Szín |
Kék |
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in] |
1 5/8 in |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] |
302 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] |
1 5/8 in |
Szívóoldali max. TS |
52 °C |
Szívóoldali min. TS |
-35 °C |
Szívóoldali térfogat |
30.3 L |
Tanúsítvány |
CE UL UKCA |
Technológia |
Scroll |
Tekercsellenállás azonos tekercsekkel rendelkező háromfázisú kompresszorokhoz [Ohm] |
0.418 Ohm |
Teljes magasság [mm] |
726 mm |
Teljesítményszabályozás |
Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport |
Hermetic compressors |
Teszt ANy [bar] [max.] |
34.3 bar |
Teszt MNy [bar] [max.] |
48.7 bar |
Tesztdiff. [bar] [max.] |
37 bar |
Típus |
SH380 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Viszkozitás [cP] |
32 cP |
Ábraszám |
8556199 |
Átmérő [mm] |
333 mm |
Üveg nyomatéka [Nm] |
50 N-m |