Scroll kompresszor, SH105A4ALC
120H0211
Hűtőközeg(ek): R410A, Szegmenshasználat: Légkondicionálás, Kompresszor tápellátása [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Csomagolási formátum: Egyes csomag
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Hűtőközeg(ek): R410A, Szegmenshasználat: Légkondicionálás, Kompresszor tápellátása [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Csomagolási formátum: Egyes csomag
Bruttó tömeg | 69.01 Kilogram |
Nettó súly | 64 Kilogram |
Volume | 0.23 Cubic meter |
EAN | 5702428980838 |
Bruttó tömeg | 69.01 Kilogram |
Nettó súly | 64 Kilogram |
Volume | 0.23 Cubic meter |
EAN | 5702428980838 |
Brand technique | Scroll kompresszor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás típusa | Forrasztott |
Csomagolás súlya [Kg] | 66 kg |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Csomagolási hossz [mm] | 470 mm |
Csomagolási magasság [mm] | 596 mm |
Csomagolási mennyiség | 1 |
Csomagolási szélesség [mm] | 370 mm |
Description | SH105-4 |
Economizer | Nem |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 342 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 414 V |
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] | 440 V |
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V] | 506 V |
Fitting standard | ODF |
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] | 2900 rpm |
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm] | 3500 rpm |
Frekvencia [Hz] | 50/60 |
Fázis | 3 |
Föld nyomatéka [Nm] | 2 N-m |
Gauge port HP | Semmi |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Menetes |
Gyári alacsony nyomás [bar] | 0 bar |
Gyári magas nyomás [bar] | 0 bar |
Hengerűrtartalom [cm3] | 103.5 cm³ |
Hűtőközeg(ek) | R410A |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 7.9 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indítások száma óránkénti [max.] | 12 |
IP protection class | IP54 (kábel tömszelencével) |
Kompresszor tápellátása [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurációkód | Egyszeres |
LRA | 142 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Maximális üzemi áram [MOC] | 22 A |
MCC | 25 A |
Model number | SH105A4ALC |
Motor protection | Belső túlterhelés elleni védelem |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 380 V |
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 460 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 400 V |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 460 V |
Nyomatékteljesítmény [Nm] | 3 N-m |
Nyomócső csőmérete [in] | 7/8 in |
Nyomócső magassága [mm] | 509 mm |
Nyomócső mérete [in] | 7/8 in |
Nyomóoldali max. TS | 150 °C |
Nyomóoldali min. TS | -35 °C |
Nyomóoldali térfogat | 0.7 L |
Oil equalization | 1-3/4'' Rotolock |
Olaj típus | POE |
Olajreferencia | 160SZ |
Olajtérfogat [L] | 3.3 L |
Power connections | Csavar, 4,8 mm |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 17.9 A |
SCIP dosszié szám | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
SCIP dosszié terméknév | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
Shipped instructions | Összeszerelési utasítások |
Shipped mounting | Rögzítőkészlet alátétgyűrűkkel, csavarokkal, anyákkal, hüvelyekkel és alátétekkel |
Shipped oil | Kezdeti olajtöltés |
Suction connection material | - |
Szegmenshasználat | Légkondicionálás |
Szerelési nyomaték [Nm] | 15 N-m |
Szín | Kék |
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in] | 1 3/8 in |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 278 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1 3/8 in |
Szívóoldali max. TS | 55 °C |
Szívóoldali min. TS | -35 °C |
Szívóoldali térfogat | 13.6 L |
Tanúsítvány |
CE UL UKCA |
Technológia | Scroll |
Tekercsellenállás azonos tekercsekkel rendelkező háromfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 1.05 Ohm |
Teljes magasság [mm] | 540 mm |
Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport | Hermetic compressors |
Teszt ANy [bar] [max.] | 33.3 bar |
Teszt MNy [bar] [max.] | 48.7 bar |
Tesztdiff. [bar] [max.] | 37 bar |
Típus | SH105 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viszkozitás [cP] | 32 cP |
Ábraszám | 8560003 |
Átmérő [mm] | 243 mm |
Üveg nyomatéka [Nm] | 50 N-m |
Brand technique | Scroll kompresszor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás típusa | Forrasztott |
Csomagolás súlya [Kg] | 66 kg |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Csomagolási hossz [mm] | 470 mm |
Csomagolási magasság [mm] | 596 mm |
Csomagolási mennyiség | 1 |
Csomagolási szélesség [mm] | 370 mm |
Description | SH105-4 |
Economizer | Nem |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 342 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 414 V |
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] | 440 V |
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V] | 506 V |
Fitting standard | ODF |
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] | 2900 rpm |
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm] | 3500 rpm |
Frekvencia [Hz] | 50/60 |
Fázis | 3 |
Föld nyomatéka [Nm] | 2 N-m |
Gauge port HP | Semmi |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Menetes |
Gyári alacsony nyomás [bar] | 0 bar |
Gyári magas nyomás [bar] | 0 bar |
Hengerűrtartalom [cm3] | 103.5 cm³ |
Hűtőközeg(ek) | R410A |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 7.9 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indítások száma óránkénti [max.] | 12 |
IP protection class | IP54 (kábel tömszelencével) |
Kompresszor tápellátása [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurációkód | Egyszeres |
LRA | 142 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Maximális üzemi áram [MOC] | 22 A |
MCC | 25 A |
Model number | SH105A4ALC |
Motor protection | Belső túlterhelés elleni védelem |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 380 V |
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 460 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 400 V |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 460 V |
Nyomatékteljesítmény [Nm] | 3 N-m |
Nyomócső csőmérete [in] | 7/8 in |
Nyomócső magassága [mm] | 509 mm |
Nyomócső mérete [in] | 7/8 in |
Nyomóoldali max. TS | 150 °C |
Nyomóoldali min. TS | -35 °C |
Nyomóoldali térfogat | 0.7 L |
Oil equalization | 1-3/4'' Rotolock |
Olaj típus | POE |
Olajreferencia | 160SZ |
Olajtérfogat [L] | 3.3 L |
Power connections | Csavar, 4,8 mm |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 17.9 A |
SCIP dosszié szám | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
SCIP dosszié terméknév | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
Shipped instructions | Összeszerelési utasítások |
Shipped mounting | Rögzítőkészlet alátétgyűrűkkel, csavarokkal, anyákkal, hüvelyekkel és alátétekkel |
Shipped oil | Kezdeti olajtöltés |
Suction connection material | - |
Szegmenshasználat | Légkondicionálás |
Szerelési nyomaték [Nm] | 15 N-m |
Szín | Kék |
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in] | 1 3/8 in |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 278 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1 3/8 in |
Szívóoldali max. TS | 55 °C |
Szívóoldali min. TS | -35 °C |
Szívóoldali térfogat | 13.6 L |
Tanúsítvány |
CE UL UKCA |
Technológia | Scroll |
Tekercsellenállás azonos tekercsekkel rendelkező háromfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 1.05 Ohm |
Teljes magasság [mm] | 540 mm |
Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport | Hermetic compressors |
Teszt ANy [bar] [max.] | 33.3 bar |
Teszt MNy [bar] [max.] | 48.7 bar |
Tesztdiff. [bar] [max.] | 37 bar |
Típus | SH105 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viszkozitás [cP] | 32 cP |
Ábraszám | 8560003 |
Átmérő [mm] | 243 mm |
Üveg nyomatéka [Nm] | 50 N-m |