Scroll kompresszor, VZH117CGDMA
120G0311
Hűtőközeg(ek): R452B; R410A; R454B, Szegmenshasználat: Légkondicionálás, Kompresszor tápellátása [V]: 380-480/3/50-60, Csomagolási formátum: Egyes csomag
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Hűtőközeg(ek): R452B; R410A; R454B, Szegmenshasználat: Légkondicionálás, Kompresszor tápellátása [V]: 380-480/3/50-60, Csomagolási formátum: Egyes csomag
Bruttó tömeg | 80 Kg |
Nettó súly | 64.922 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424493493 |
Bruttó tömeg | 80 Kg |
Nettó súly | 64.922 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424493493 |
Brand technique | Scroll kompresszor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás típusa | Forrasztott |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Csomagolási mennyiség | 1 |
Description | VZH117CGM |
Economizer | Nem |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 342 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 342 V |
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] | 528 V |
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V] | 528 V |
Fitting standard | ODF |
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] | 3000 rpm |
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm] | 3600 rpm |
Frekvencia [Hz] | 25 - 100 |
Fázis | 3 |
Föld nyomatéka [Nm] | 4 N-m |
Gauge port HP | Semmi |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | OEQ-ra telepítve |
Hengerűrtartalom [cm3] | 116.9 cm³ |
Hűtőközeg(ek) |
R410A R452B R454B |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 8 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indítások száma óránkénti [max.] | 12 |
IP protection class | IP54 (kábel tömszelencével) |
Kompresszor tápellátása [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigurációkód | Egyszeres |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Maximális üzemi áram [MOC] | 41.5 A |
Model number | VZH117CGDMA |
Motor protection | Motorvédelem frekvenciaátalakítóval |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 380 V |
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 380 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 480 V |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 480 V |
Nyomatékteljesítmény [Nm] | 3 N-m |
Nyomócső csőmérete [in] | 7/8 in |
Nyomócső magassága [mm] | 508 mm |
Nyomócső mérete [in] | 7/8 in |
Nyomóoldali max. TS | 150 °C |
Nyomóoldali min. TS | -35 °C |
Nyomóoldali térfogat | 0.7 L |
Oil equalization | 1-3/4" Rotolock |
Oil level switch port | Yes |
Olaj típus | POE |
Olajleeresztő | Semmi |
Olajreferencia | 160SZ |
Olajtérfogat [L] | 4.1 L |
Power connections | Csavar, 4,8 mm |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Suction connection material | - |
Szegmenshasználat | Légkondicionálás |
Szerelési nyomaték [Nm] | 21 N-m |
Szín | Kék |
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in] | 1 3/8 in |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 277 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1 3/8 in |
Szívóoldali max. TS | 55 °C |
Szívóoldali min. TS | -35 °C |
Szívóoldali térfogat | 15.1 L |
Tanúsítvány |
CE UL UKCA |
Technológia | Scroll |
Tekercsellenállás azonos tekercsekkel rendelkező háromfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 0.08 Ohm |
Teljes magasság [mm] | 542 mm |
Teljesítményszabályozás | Inverter |
Termékcsoport | Hermetic compressors |
Típus | VZH117 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viszkozitás [cP] | 32 cP |
Ábraszám | 8560099b |
Átmérő [mm] | 243 mm |
Brand technique | Scroll kompresszor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás típusa | Forrasztott |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Csomagolási mennyiség | 1 |
Description | VZH117CGM |
Economizer | Nem |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 342 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 342 V |
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] | 528 V |
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V] | 528 V |
Fitting standard | ODF |
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] | 3000 rpm |
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm] | 3600 rpm |
Frekvencia [Hz] | 25 - 100 |
Fázis | 3 |
Föld nyomatéka [Nm] | 4 N-m |
Gauge port HP | Semmi |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | OEQ-ra telepítve |
Hengerűrtartalom [cm3] | 116.9 cm³ |
Hűtőközeg(ek) |
R410A R452B R454B |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 8 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indítások száma óránkénti [max.] | 12 |
IP protection class | IP54 (kábel tömszelencével) |
Kompresszor tápellátása [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigurációkód | Egyszeres |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Maximális üzemi áram [MOC] | 41.5 A |
Model number | VZH117CGDMA |
Motor protection | Motorvédelem frekvenciaátalakítóval |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 380 V |
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 380 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 480 V |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 480 V |
Nyomatékteljesítmény [Nm] | 3 N-m |
Nyomócső csőmérete [in] | 7/8 in |
Nyomócső magassága [mm] | 508 mm |
Nyomócső mérete [in] | 7/8 in |
Nyomóoldali max. TS | 150 °C |
Nyomóoldali min. TS | -35 °C |
Nyomóoldali térfogat | 0.7 L |
Oil equalization | 1-3/4" Rotolock |
Oil level switch port | Yes |
Olaj típus | POE |
Olajleeresztő | Semmi |
Olajreferencia | 160SZ |
Olajtérfogat [L] | 4.1 L |
Power connections | Csavar, 4,8 mm |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Suction connection material | - |
Szegmenshasználat | Légkondicionálás |
Szerelési nyomaték [Nm] | 21 N-m |
Szín | Kék |
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in] | 1 3/8 in |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 277 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1 3/8 in |
Szívóoldali max. TS | 55 °C |
Szívóoldali min. TS | -35 °C |
Szívóoldali térfogat | 15.1 L |
Tanúsítvány |
CE UL UKCA |
Technológia | Scroll |
Tekercsellenállás azonos tekercsekkel rendelkező háromfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 0.08 Ohm |
Teljes magasság [mm] | 542 mm |
Teljesítményszabályozás | Inverter |
Termékcsoport | Hermetic compressors |
Típus | VZH117 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viszkozitás [cP] | 32 cP |
Ábraszám | 8560099b |
Átmérő [mm] | 243 mm |