Brand technique |
Scroll kompresszor |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Csatlakozás típusa |
Forrasztott |
Csomagolási formátum |
Ipari csomag |
Csomagolási mennyiség |
12 |
Description |
VLZ035TGA |
Discharge connection comments |
Gumi dugasz |
Discharge connection material |
Vörösréz |
Economizer |
Nem |
Egyedi csomagolás |
*Egység csomag: Kompresszor kartondoboz-csomagolásban |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
VLZ |
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] |
342 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] |
342 V |
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] |
528 V |
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V] |
528 V |
Fitting sleeve |
- |
Fitting standard |
ODF |
Folyadék befecskendezés |
Nem |
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] |
3000 rpm |
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm] |
3600 rpm |
Frekvencia [Hz] |
30 - 100 |
Fázis |
3 |
Föld nyomatéka [Nm] |
2 N-m |
Gauge port HP |
Semmi |
Gauge port LP |
Semmi |
Glass mounting |
Menetes |
Hengerűrtartalom [cm3] |
34.9 cm³ |
Hűtőközeg(ek) |
R404A R448A R449A |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] |
3.6 kg |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indítások száma óránkénti [max.] |
12 |
IP protection class |
IP22 |
Kompresszor tápellátása [V] |
380-480/3/50-60 |
Konfigurációkód |
Egyszeres |
Max pressure (PS) - high side |
27.87 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.17 bar |
Model number |
VLZ035TGNE9A |
Motor protection |
Motorvédelem frekvenciaátalakítóval |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] |
380 V |
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] |
380 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] |
480 V |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] |
480 V |
Nyomócső csatlkozás szöge [°] |
90 ° |
Nyomócső csőmérete [in] |
1/2 in |
Nyomócső magassága [mm] |
371 mm |
Nyomócső mérete [in] |
1/2 in |
Nyomóoldali max. TS |
60 °C |
Nyomóoldali min. TS |
-35 °C |
Nyomóoldali térfogat |
0.5 L |
Oil equalization |
Semmi |
Oil level switch port |
No |
Olaj típus |
POE |
Olajleeresztő |
1/4" kúpos |
Olajreferencia |
215PZ |
Olajtérfogat [L] |
1.3 L |
Packing type industrial packs |
**Ipari csomag: 12 db csomagolatlan kompresszor egy raklapon (rendelés: 12 db-os mennyiségben) |
Power connections |
Csúszósaru csatlakozó |
Product Name Description |
Scroll compressor VLZ |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA |
8.5 A |
SCIP dosszié szám |
6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857 |
SCIP dosszié terméknév |
T2/TE2 |
Shipped instructions |
Összeszerelési utasítások |
Shipped mounting |
Rögzítőkészlet alátétgyűrűkkel, csavarokkal, anyákkal, hüvelyekkel és alátétekkel |
Shipped oil |
Kezdeti olajtöltés |
Suction connection material |
Vörösréz |
Szegmenshasználat |
Hűtéstechnika LT Hűtéstechnika MT |
Szerelési nyomaték [Nm] |
11 N-m |
Szín |
Kék |
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in] |
3/4 in |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] |
242 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] |
3/4 in |
Szívó oldal csatlakozási szöge [°] |
90 ° |
Szívóoldali max. TS |
55 °C |
Szívóoldali min. TS |
-35 °C |
Szívóoldali térfogat |
3.2 L |
Tanúsítvány |
CE UL UKCA |
Technológia |
Scroll |
Tekercsellenállás azonos tekercsekkel rendelkező háromfázisú kompresszorokhoz [Ohm] |
0.71 Ohms |
Teljes magasság [mm] |
415 mm |
Teljesítményszabályozás |
Inverter |
Termékcsoport |
Hermetic compressors |
Típus |
VLZ035 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Viszkozitás [cP] |
46 cP |
Ábraszám |
0VG8213b |
Átmérő [mm] |
165 mm |
Üveg nyomatéka [Nm] |
53 N-m |