Dugattyús kompresszor, NTZ048A5LR1B
120F0229
Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R454C; R455A, Szegmenshasználat: Hűtéstechnika LT, Kompresszor tápellátása [V]: 220-240/1/50, Csomagolási formátum: Ipari csomag
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Hűtőközeg(ek): R404A; R452A; R454C; R455A, Szegmenshasználat: Hűtéstechnika LT, Kompresszor tápellátása [V]: 220-240/1/50, Csomagolási formátum: Ipari csomag
Bruttó tömeg | 22.75 Kilogram |
Nettó súly | 21 Kilogram |
Folyadékmennyiség | 36.8 Liter |
EAN | 5702428665698 |
Bruttó tömeg | 22.75 Kilogram |
Nettó súly | 21 Kilogram |
Folyadékmennyiség | 36.8 Liter |
EAN | 5702428665698 |
A kondenzátor feszültsége [V] | 440 V |
A kondenzátor teljesítménye | 20 µF |
B kondenzátor feszültsége [V] | 330 V |
B kondenzátor teljesítménye | 100 µF |
Brand technique | Dugattyús kompresszor |
C kondenzátor feszültsége [V] | 440 V |
C kondenzátor teljesítménye | 10 µF |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás típusa | Rotolock |
Csomagolási formátum | Ipari csomag |
Csomagolási hossz [mm] | 385 mm |
Csomagolási magasság [mm] | 370 mm |
Csomagolási mennyiség | 12 |
Csomagolási szélesség [mm] | 285 mm |
Description | NTZ048-5B |
Economizer | Nem |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | NTZ |
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 198 V |
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] | 264 V |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] | 2900 rpm |
Frekvencia [Hz] | 50 |
Fázis | 1 |
Föld nyomatéka [Nm] | 3 N-m |
Fő érintkező tekercsellenállása egyfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 1.66 |
Gauge port HP | Semmi |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Menetes |
GP alacsony nyomású nyomaték [Nm] | 15 N-m |
Gyári alacsony nyomás [bar] | 25 bar |
Gyári magas nyomás [bar] | 25 bar |
Henger | 1 |
Hengerűrtartalom [cm3] | 48 cm³ |
Hűtőközeg(ek) |
R404A R452A R454C R455A |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 2.5 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indítások száma óránkénti [max.] | 12 |
IP protection class | IP55 (kábel tömszelencével) |
Kompresszor tápellátása [V] | 220-240/1/50 |
Konfigurációkód | Egyszeres |
LRA | 37 A |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22 bar |
MCC | 11 A |
Model number | NTZ048A5LR1B |
Motor protection | Belső túlterhelés elleni védelem |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 220 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 240 V |
Nyomatékteljesítmény [Nm] | 3 N-m |
Nyomócső csőmérete [in] | 1/2 in |
Nyomócső magassága [mm] | 68 mm |
Nyomócső mérete [in] | 1 in |
Nyomóoldali max. TS | 150 °C |
Nyomóoldali min. TS | -35 °C |
Nyomóoldali térfogat | 0.3 L |
Oil equalization | 3/8'' kúpos, SAE |
Olajkiegyenlítés nyomatéka [Nm] | 30 N-m |
Olajreferencia | 175PZ |
Olajtérfogat [L] | 0.95 L |
Power connections | Csúszósaru csatlakozó |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Segédérintkező tekercsellenállása (indítótekercs) egyfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 4.02 |
Shipped fittings | Szívó és nyomóoldali forrasztós hüvelyek, rotolock anyák és tömítések |
Suction connection material | - |
Szegmenshasználat | Hűtéstechnika LT |
Szerelési megjegyzés | (csak a rotolock változat esetén mellékeljük) |
Szerelési nyomaték [Nm] | 15 N-m |
Szín | Kék |
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in] | 5/8 in |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 263 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1 1/4 in |
Szívóoldali max. TS | 50 °C |
Szívóoldali min. TS | -35 °C |
Szívóoldali térfogat | 7.5 L |
Tanúsítvány |
CCC CE UL UKCA |
Technológia | Dugattyús |
Teljes magasság [mm] | 333 mm |
Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport | Hermetic compressors |
Teszt ANy [bar] [max.] | 25 bar |
Teszt MNy [bar] [max.] | 30 bar |
Tesztdiff. [bar] [max.] | 30 bar |
Típus | NTZ048 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ábraszám | 8501026f |
Átmérő [mm] | 224 mm |
Üveg nyomatéka [Nm] | 50 N-m |
A kondenzátor feszültsége [V] | 440 V |
A kondenzátor teljesítménye | 20 µF |
B kondenzátor feszültsége [V] | 330 V |
B kondenzátor teljesítménye | 100 µF |
Brand technique | Dugattyús kompresszor |
C kondenzátor feszültsége [V] | 440 V |
C kondenzátor teljesítménye | 10 µF |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csatlakozás típusa | Rotolock |
Csomagolási formátum | Ipari csomag |
Csomagolási hossz [mm] | 385 mm |
Csomagolási magasság [mm] | 370 mm |
Csomagolási mennyiség | 12 |
Csomagolási szélesség [mm] | 285 mm |
Description | NTZ048-5B |
Economizer | Nem |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | NTZ |
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 198 V |
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] | 264 V |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] | 2900 rpm |
Frekvencia [Hz] | 50 |
Fázis | 1 |
Föld nyomatéka [Nm] | 3 N-m |
Fő érintkező tekercsellenállása egyfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 1.66 |
Gauge port HP | Semmi |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Menetes |
GP alacsony nyomású nyomaték [Nm] | 15 N-m |
Gyári alacsony nyomás [bar] | 25 bar |
Gyári magas nyomás [bar] | 25 bar |
Henger | 1 |
Hengerűrtartalom [cm3] | 48 cm³ |
Hűtőközeg(ek) |
R404A R452A R454C R455A |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] | 2.5 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indítások száma óránkénti [max.] | 12 |
IP protection class | IP55 (kábel tömszelencével) |
Kompresszor tápellátása [V] | 220-240/1/50 |
Konfigurációkód | Egyszeres |
LRA | 37 A |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22 bar |
MCC | 11 A |
Model number | NTZ048A5LR1B |
Motor protection | Belső túlterhelés elleni védelem |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 220 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 240 V |
Nyomatékteljesítmény [Nm] | 3 N-m |
Nyomócső csőmérete [in] | 1/2 in |
Nyomócső magassága [mm] | 68 mm |
Nyomócső mérete [in] | 1 in |
Nyomóoldali max. TS | 150 °C |
Nyomóoldali min. TS | -35 °C |
Nyomóoldali térfogat | 0.3 L |
Oil equalization | 3/8'' kúpos, SAE |
Olajkiegyenlítés nyomatéka [Nm] | 30 N-m |
Olajreferencia | 175PZ |
Olajtérfogat [L] | 0.95 L |
Power connections | Csúszósaru csatlakozó |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Segédérintkező tekercsellenállása (indítótekercs) egyfázisú kompresszorokhoz [Ohm] | 4.02 |
Shipped fittings | Szívó és nyomóoldali forrasztós hüvelyek, rotolock anyák és tömítések |
Suction connection material | - |
Szegmenshasználat | Hűtéstechnika LT |
Szerelési megjegyzés | (csak a rotolock változat esetén mellékeljük) |
Szerelési nyomaték [Nm] | 15 N-m |
Szín | Kék |
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in] | 5/8 in |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] | 263 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 1 1/4 in |
Szívóoldali max. TS | 50 °C |
Szívóoldali min. TS | -35 °C |
Szívóoldali térfogat | 7.5 L |
Tanúsítvány |
CCC CE UL UKCA |
Technológia | Dugattyús |
Teljes magasság [mm] | 333 mm |
Teljesítményszabályozás | Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport | Hermetic compressors |
Teszt ANy [bar] [max.] | 25 bar |
Teszt MNy [bar] [max.] | 30 bar |
Tesztdiff. [bar] [max.] | 30 bar |
Típus | NTZ048 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ábraszám | 8501026f |
Átmérő [mm] | 224 mm |
Üveg nyomatéka [Nm] | 50 N-m |