OP-MSXM057MLW05E
114X7066
Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 400/3/50
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 400/3/50
Bruttó tömeg | 85 Kilogram |
Nettó súly | 70 Kilogram |
Folyadékmennyiség | 539.784 Liter |
EAN | 5702428562317 |
Bruttó tömeg | 85 Kilogram |
Nettó súly | 70 Kilogram |
Folyadékmennyiség | 539.784 Liter |
EAN | 5702428562317 |
Alkalmazások | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MLZ026T4 |
Csatlakozás típusa | FORRASZTÓS |
Description | OP-MSXM057MLW05E |
Elektromos kód | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Feszültség 50 Hz [V] | 380 V |
Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 415 V |
Folyadék csatlakozóvezetéke [in] | 1/2 in |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Fázis | 3 |
Fázisok száma (kompresszor) | 3 |
Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (1 m-es távolságban) [db(A)] | 62 dBA |
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (10 m-es távolságban) [db(A)] | 42 dBA |
Hangteljesítmény 50 Hz-en [db(A)] | 73 dBA |
Hossz [mm] | 464 mm |
Hűtőközeg(ek) |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresszor tápellátása [V] | 400/3/50 |
Kondenzátor belső térfogata | 0.58 L |
Kondenzátor típusa | D7 |
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] | 3300 m³/h |
MCC | 10 A |
Min fuse rating [A] | 12 A |
Model number | OP-MSXM057MLW05E |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 380 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 415 V |
Product Name Description | Package unit |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
RLA | 6.4 A |
SCIP dosszié szám | 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2 |
SCIP dosszié terméknév | OPTYMA W05 |
Szegmenshasználat | Közepes elpárolgási nyomás |
Szélesség [mm] | 1079 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 3/4 in |
Tartály űrtartalma [L] | 3.4 L |
Tartály jóváhagyás | CE |
Technológia | Scroll |
Teljes magasság [mm] | 690 mm |
Termékcsoport | Condensing Units |
Típus | Optyma™ Slim Pack W05 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] | 68 W |
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 110 W |
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 0.47 A |
Ventilátor átmérője [mm] | 450 mm |
Ventilátorburkolat/-rács típusa | B2 |
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [max.] | 230 V |
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [min.] | 230 V |
Ventilátorlapát mérete [mm] | 450 mm |
Ventilátorok száma | 1 |
Változat | W05 |
Védőrelé típusa | LRE16 |
Alkalmazások | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MLZ026T4 |
Csatlakozás típusa | FORRASZTÓS |
Description | OP-MSXM057MLW05E |
Elektromos kód | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Feszültség 50 Hz [V] | 380 V |
Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 415 V |
Folyadék csatlakozóvezetéke [in] | 1/2 in |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Fázis | 3 |
Fázisok száma (kompresszor) | 3 |
Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (1 m-es távolságban) [db(A)] | 62 dBA |
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (10 m-es távolságban) [db(A)] | 42 dBA |
Hangteljesítmény 50 Hz-en [db(A)] | 73 dBA |
Hossz [mm] | 464 mm |
Hűtőközeg(ek) |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresszor tápellátása [V] | 400/3/50 |
Kondenzátor belső térfogata | 0.58 L |
Kondenzátor típusa | D7 |
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] | 3300 m³/h |
MCC | 10 A |
Min fuse rating [A] | 12 A |
Model number | OP-MSXM057MLW05E |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 380 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 415 V |
Product Name Description | Package unit |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
RLA | 6.4 A |
SCIP dosszié szám | 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2 |
SCIP dosszié terméknév | OPTYMA W05 |
Szegmenshasználat | Közepes elpárolgási nyomás |
Szélesség [mm] | 1079 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 3/4 in |
Tartály űrtartalma [L] | 3.4 L |
Tartály jóváhagyás | CE |
Technológia | Scroll |
Teljes magasság [mm] | 690 mm |
Termékcsoport | Condensing Units |
Típus | Optyma™ Slim Pack W05 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] | 68 W |
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 110 W |
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 0.47 A |
Ventilátor átmérője [mm] | 450 mm |
Ventilátorburkolat/-rács típusa | B2 |
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [max.] | 230 V |
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [min.] | 230 V |
Ventilátorlapát mérete [mm] | 450 mm |
Ventilátorok száma | 1 |
Változat | W05 |
Védőrelé típusa | LRE16 |