OP-LCNC016NPA09G

114F0414

Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R290, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50

Termékadatok

Bruttó tömeg 26.45 Kilogram
Nettó súly 23 Kilogram
Folyadékmennyiség 44.182 Liter
EAN 5702428566902

 

Alkalmazások LBP
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NPT16LA
Contain batteries No
Description OP-LCNC016NPA09G
Elektromos kód G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Feszültség 50 Hz [V] 207 V
Feszültség 50 Hz [V] [max.] 253 V
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] 207 V
Frekvencia [Hz] 50 Hz
Fázis 1
Fázisok száma (kompresszor) 1
Fázisok száma (ventilátor) 1
Hűtőközeg(ek) R290
Kompresszor tápellátása [V] 230/1/50
Kondenzátor típusa BG_4/5
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] 631 m³/h
MCC 3.50 A
Model number OP-LCNC016NPA09G
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] 253 V
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dosszié terméknév OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Sebességplatform Fixed-speed
Szegmenshasználat Kis elpárolgási nyomás
Tanúsítvány CE
EAC
Tartályjóváhagyás CE
Termékcsoport Condensing Units
Terméknév Bare unit
Típus Optyma™ A09
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] 13 W
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] 0.18 A
Ventilátor átmérője [mm] 254 mm
Ventilátorburkolat/-rács típusa Rács
Ventilátorlapát mérete [mm] 254 mm
Ventilátorok száma 1
Változat A09

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality