OP-LCNC011NYA11G

114F0410

Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R290, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50

Termékadatok

Bruttó tömeg 25.3 Kilogram
Nettó súly 22 Kilogram
Folyadékmennyiség 76.8 Liter
EAN 5702428566940

 

Alkalmazások LBP
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NPY12LAb
Contain batteries No
Description OP-LCNC011NYA11G
Elektromos kód G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Feszültség 50 Hz [V] 207 V
Feszültség 50 Hz [V] [max.] 253 V
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] 207 V
Frekvencia [Hz] 50 Hz
Fázis 1
Fázisok száma (kompresszor) 1
Fázisok száma (ventilátor) 1
Hűtőközeg(ek) R290
Kompresszor tápellátása [V] 230/1/50
Kondenzátor típusa BG_4/5
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] 631 m³/h
MCC 3.20 A
Model number OP-LCNC011NYA11G
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] 253 V
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dosszié terméknév OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Sebességplatform Fixed-speed
Szegmenshasználat Kis elpárolgási nyomás
Tanúsítvány CE
EAC
Tartályjóváhagyás CE
Termékcsoport Condensing Units
Terméknév Bare unit
Típus Optyma™ A11
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] 13 W
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] 0.18 A
Ventilátor átmérője [mm] 254 mm
Ventilátorburkolat/-rács típusa Rács
Ventilátorlapát mérete [mm] 254 mm
Ventilátorok száma 1
Változat A11

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality