Wire position sensor, DST X800, 1800 mm, Single, 4 - 20 mA
098G2025
Supply voltage [V] DC: 10 - 36, Electrical connection: M12 x 1, Electrical connection size: 4 pin, Measuring range [mm]: 1800, Specification key: SM1S1800HA3 0033X00
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Supply voltage [V] DC: 10 - 36, Electrical connection: M12 x 1, Electrical connection size: 4 pin, Measuring range [mm]: 1800, Specification key: SM1S1800HA3 0033X00
Bruttó tömeg | 0.73 Kg |
Nettó súly | 0.53 Kg |
Volume | 4.588 Liter |
EAN | 5715162143001 |
Bruttó tömeg | 0.73 Kg |
Nettó súly | 0.53 Kg |
Volume | 4.588 Liter |
EAN | 5715162143001 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Elektr. csatl. | M12 x 1 |
Elektromos csatlakozás mérete | 4 tű |
Elektromos csatlakozó szabványa | IEC 61076-2-101 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kimeneti jel | 4 - 20 mA |
Kör típusa | Single |
Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
Mérési tartomány [mm] | 1800 mm |
Product Name Description | Wire position sensor |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
SCIP dosszié terméknév | GSH |
Specifikációkulcs | SM1S1800HA3 0033X00 |
Tartozékok | NEM |
Termékcsoport | Sensors |
Tápfeszültség [V] DC [max.] | 36 V |
Tápfeszültség [V] DC [min.] | 10 V |
Típus | DST X800 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Elektr. csatl. | M12 x 1 |
Elektromos csatlakozás mérete | 4 tű |
Elektromos csatlakozó szabványa | IEC 61076-2-101 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kimeneti jel | 4 - 20 mA |
Kör típusa | Single |
Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
Mérési tartomány [mm] | 1800 mm |
Product Name Description | Wire position sensor |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
SCIP dosszié terméknév | GSH |
Specifikációkulcs | SM1S1800HA3 0033X00 |
Tartozékok | NEM |
Termékcsoport | Sensors |
Tápfeszültség [V] DC [max.] | 36 V |
Tápfeszültség [V] DC [min.] | 10 V |
Típus | DST X800 |