Forgó pozícióérzékelő, DST X510, 180 °

098G1000

Tápfeszültség [V] DC: 5, Elektr. csatl.: Deutsch, Elektromos csatlakozó szabványa: DT04-6P, Forgási irány: CW, Specifikációkulcs: DS180000LA11A00 0033X00

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.082 Kilogram
Nettó súly 0.07 Kilogram
Folyadékmennyiség 0.253 Liter
EAN 5702428587280

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Csomagolási formátum Multi-csomag
Elektr. csatl. Deutsch
Elektromos csatlakozás mérete 6 pin
Elektromos csatlakozó szabványa DT04-6P
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Forgási irány CW
Kimeneti jel Ratio metric
Kör típusa Single
Meghajtó A
Mennyiség csomagolási módonként 20 pc
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
SCIP dosszié terméknév GRA
Specifikációkulcs DS180000LA11A00 0033X00
Supply voltage [V] DC 5 V
Szög/csatorna 1 [°] 180 °
Tartozékok NEM
Termékcsoport Sensors
Terméknév Forgó pozícióérzékelő
Tápfeszültség [V] DC 5 V
Típus DST X510

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality