BOCK, FX2, Open Type Compressor

097C0791

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, 12084

Termékadatok

Bruttó tömeg 31.132 Kilogram
Nettó súly 22.532 Kilogram
Volume 37.884 Liter
EAN 5715162659090

 

Clutch type No
Család F Compressors
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 16 mm
Flywheel Yes
Frequency [Hz] w/o motor
Henger 2
Hűtőközeg(ek) R134a
R404A
R407C
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresszor tápellátása [V] w/o motor
Legacy BOCK ID 12084
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FX2
Márka BOCK
Nyomócső mérete [in] 5/8 in
Oil sump heater 220-240V AC
Olaj típus BOCKlub E55
Product Name Description Reciprocating compressor F
Suction connection size [mm] 16 mm
Szín Blue (standard)
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] 5/8 in
Tanúsítvány szabványa No
Technológia Open Type Compressor
Termékcsoport Open type compressors
Thermal protection thermostat No
Típus FX2
Típusjelölés FX2

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality