BOCK, HAX22e/190-4, Semi-hermetic air cooled
097B16023
Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Applications: LBP, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16023
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Applications: LBP, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16023
Bruttó tömeg | 85.6 Kg |
Nettó súly | 76.2 Kg |
Volume | 152.46 Liter |
EAN | 5715162571408 |
Bruttó tömeg | 85.6 Kg |
Nettó súly | 76.2 Kg |
Volume | 152.46 Liter |
EAN | 5715162571408 |
Alkalmazások | LBP |
Anti-vibration pads | No |
Család | HG/HA compressors |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Frequency [Hz] | 50 |
Fázis | 3 |
Henger | 2 |
Hot gas temperature sensor | No |
Hűtőközeg(ek) |
R404A R407F R407A R448A R449A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP osztály | IP 44 |
Kompresszor tápellátása [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Legacy BOCK ID | 16023 |
Length (mm) | 524 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HAX22e/190-4 |
Motor protection | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Márka | BOCK |
Nyomócső mérete [in] | 1/2 in |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | No |
Olaj típus | BOCKlub E55 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HA |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Szélesség [mm] | 303 mm |
Szín | Blue (standard) |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 5/8 in |
Tanúsítvány szabványa | No |
Technológia | Semi-hermetic air cooled |
Teljes magasság [mm] | 315 mm |
Termékcsoport | Semi-hermetic compressors |
Thermal protection thermostat | No |
Típus | HAX22e |
Típusjelölés | HAX22e/190-4 |
Alkalmazások | LBP |
Anti-vibration pads | No |
Család | HG/HA compressors |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Frequency [Hz] | 50 |
Fázis | 3 |
Henger | 2 |
Hot gas temperature sensor | No |
Hűtőközeg(ek) |
R404A R407F R407A R448A R449A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP osztály | IP 44 |
Kompresszor tápellátása [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Legacy BOCK ID | 16023 |
Length (mm) | 524 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HAX22e/190-4 |
Motor protection | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Márka | BOCK |
Nyomócső mérete [in] | 1/2 in |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | No |
Olaj típus | BOCKlub E55 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HA |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Szélesség [mm] | 303 mm |
Szín | Blue (standard) |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 5/8 in |
Tanúsítvány szabványa | No |
Technológia | Semi-hermetic air cooled |
Teljes magasság [mm] | 315 mm |
Termékcsoport | Semi-hermetic compressors |
Thermal protection thermostat | No |
Típus | HAX22e |
Típusjelölés | HAX22e/190-4 |