BOCK, HGX12P/60-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14549

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 14549

Termékadatok

Bruttó tömeg 57.8 Kilogram
Nettó súly 48.4 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162573747

 

Alkalmazások MBP
HBP
Anti-vibration pads No
Család HG/HA compressors
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 12 mm
Frequency [Hz] 50
Fázis 3
Henger 2
Hot gas temperature sensor No
Hűtőközeg(ek) R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R134a
R404A
R407C
In scope of WEEE and contain batteries No
IP osztály IP 66
Kompresszor tápellátása [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID 14549
Length (mm) 412
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX12P/60-4 S
Motor protection INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Márka BOCK
Nyomócső mérete [in] 1/2 in
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Olaj típus BOCKlub E55
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Suction connection size [mm] 16 mm
Szélesség [mm] 223 mm
Szín Blue (standard)
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] 5/8 in
Tanúsítvány szabványa No
Technológia Semi-hermetic suction gas cooled
Teljes magasság [mm] 281 mm
Terminal box reduced/steel TB No
Termékcsoport Semi-hermetic compressors
Thermal protection thermostat No
Típus HGX12P
Típusjelölés HGX12P/60-4 S

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality