BOCK, HG88e/3235-4, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14294

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 14294

Termékadatok

Bruttó tömeg 517.6 Kilogram
Nettó súly 458.7 Kilogram
Volume 657.816 Liter
EAN 5715162574751

 

Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Család HG/HA compressors
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 54 mm
Frequency [Hz] 50
Fázis 3
Henger 8
Hot gas temperature sensor No
Hűtőközeg(ek) R22
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
IP osztály IP 65
Kompresszor tápellátása [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID 14294
Length (mm) 943
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HG88e/3235-4
Motor protection INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Márka BOCK
Nyomócső mérete [in] 2 1/8 in
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Olaj típus BOCKlub A46
Position motor cover Standard
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 76 mm
Szélesség [mm] 648 mm
Szín Blue (standard)
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] 3 1/8 in
Tanúsítvány szabványa No
Technológia Semi-hermetic suction gas cooled
Teljes magasság [mm] 656 mm
Termékcsoport Semi-hermetic compressors
Thermal protection thermostat No
Típus HG88e
Típusjelölés HG88e/3235-4

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality