BOCK, FX4, Open Type Compressor

097B12086

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, 12086

Termékadatok

Bruttó tömeg 60.4 Kilogram
Nettó súly 51 Kilogram
Volume 180.18 Liter
EAN 5715162578308

 

Capacity regulator No
Clutch type No
Család F Compressors
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection comments Standard
Discharge connection comments Soldering
Discharge connection size [mm] 28 mm
Flywheel No
Frequency [Hz] w/o motor
Henger 4
Hűtőközeg(ek) R134a
R404A
R407C
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresszor tápellátása [V] w/o motor
Legacy BOCK ID 12086
Length (mm) 456
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FX4
Márka BOCK
Nyomócső mérete [in] 1 1/8 in
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Olaj típus BOCKlub E55
Product Name Description Reciprocating compressor F
Start Unloader No
Suction connection size [mm] 35 mm
Szélesség [mm] 307 mm
Szín Blue (standard)
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] 1 3/8 in
Tanúsítvány szabványa No
Technológia Open Type Compressor
Teljes magasság [mm] 432 mm
Termékcsoport Open type compressors
Thermal protection thermostat No
Típus FX4
Típusjelölés FX4

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality