BOCK, HG66e/1540-4, Semi-hermetic suction gas cooled
097B11486
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 11486
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 11486
Bruttó tömeg | 324 Kilogram |
Nettó súly | 302.2 Kilogram |
Volume | 428.8 Liter |
EAN | 5715162578988 |
Bruttó tömeg | 324 Kilogram |
Nettó súly | 302.2 Kilogram |
Volume | 428.8 Liter |
EAN | 5715162578988 |
Anti-vibration pads | No |
Capacity regulator | No |
Család | HG/HA compressors |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 42 mm |
Frequency [Hz] | 50 |
Fázis | 3 |
Henger | 6 |
Hot gas temperature sensor | No |
Hűtőközeg(ek) | R22 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP osztály | IP 66 |
Kompresszor tápellátása [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Legacy BOCK ID | 11486 |
Length (mm) | 810 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HG66e/1540-4 |
Motor protection | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Márka | BOCK |
Nyomócső mérete [in] | 1 5/8 in |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Olaj típus | BOCKlub A46 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Szélesség [mm] | 557 mm |
Szín | Blue (standard) |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 2 1/8 in |
Tanúsítvány szabványa | No |
Technológia | Semi-hermetic suction gas cooled |
Teljes magasság [mm] | 467 mm |
Termékcsoport | Semi-hermetic compressors |
Thermal protection thermostat | No |
Típus | HG66e |
Típusjelölés | HG66e/1540-4 |
Anti-vibration pads | No |
Capacity regulator | No |
Család | HG/HA compressors |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 42 mm |
Frequency [Hz] | 50 |
Fázis | 3 |
Henger | 6 |
Hot gas temperature sensor | No |
Hűtőközeg(ek) | R22 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP osztály | IP 66 |
Kompresszor tápellátása [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Legacy BOCK ID | 11486 |
Length (mm) | 810 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HG66e/1540-4 |
Motor protection | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Márka | BOCK |
Nyomócső mérete [in] | 1 5/8 in |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Olaj típus | BOCKlub A46 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Szélesség [mm] | 557 mm |
Szín | Blue (standard) |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 2 1/8 in |
Tanúsítvány szabványa | No |
Technológia | Semi-hermetic suction gas cooled |
Teljes magasság [mm] | 467 mm |
Termékcsoport | Semi-hermetic compressors |
Thermal protection thermostat | No |
Típus | HG66e |
Típusjelölés | HG66e/1540-4 |