BOCK, HGX34/110-4 ML CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical
097B10940
Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, 10940
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, 10940
Bruttó tömeg | 215.8 Kg |
Nettó súly | 194 Kg |
Volume | 428.8 Liter |
EAN | 5715162579404 |
Bruttó tömeg | 215.8 Kg |
Nettó súly | 194 Kg |
Volume | 428.8 Liter |
EAN | 5715162579404 |
Anti-vibration pads | No |
Capacity regulator | No |
Család | HG CO2 T Compressors |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Blind flange |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Blind flange |
Frequency [Hz] | 50 |
Fázis | 3 |
Henger | 4 |
Hűtőközeg(ek) | R744 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intermediate flange/adapter | No |
IP osztály | IP 65 |
Kompresszor tápellátása [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Legacy BOCK ID | 10940 |
Length (mm) | 651 |
Max pressure (PS) - high side | 150 bar |
Max pressure (PS) - low side | 100 bar |
Model number | HGX34/110-4 ML CO2 T SERV. |
Motor protection | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Márka | BOCK |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil level regulator | No |
Oil sump heater | 220-240V AC (V2A) |
Oil temperature sensor | No |
Olaj típus | BOCKlub E85 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Screw-in valve | No |
Szélesség [mm] | 417 mm |
Szín | Blue (standard) |
Tanúsítvány szabványa | No |
Technológia | Semi-hermetic CO2 transcritical |
Teljes magasság [mm] | 406 mm |
Termékcsoport | Semi-hermetic compressors |
Thermal protection thermostat | No |
Típus | HGX34 |
Típusjelölés | HGX34/110-4 ML CO2 T |
Anti-vibration pads | No |
Capacity regulator | No |
Család | HG CO2 T Compressors |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Blind flange |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Blind flange |
Frequency [Hz] | 50 |
Fázis | 3 |
Henger | 4 |
Hűtőközeg(ek) | R744 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intermediate flange/adapter | No |
IP osztály | IP 65 |
Kompresszor tápellátása [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Legacy BOCK ID | 10940 |
Length (mm) | 651 |
Max pressure (PS) - high side | 150 bar |
Max pressure (PS) - low side | 100 bar |
Model number | HGX34/110-4 ML CO2 T SERV. |
Motor protection | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Márka | BOCK |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil level regulator | No |
Oil sump heater | 220-240V AC (V2A) |
Oil temperature sensor | No |
Olaj típus | BOCKlub E85 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Screw-in valve | No |
Szélesség [mm] | 417 mm |
Szín | Blue (standard) |
Tanúsítvány szabványa | No |
Technológia | Semi-hermetic CO2 transcritical |
Teljes magasság [mm] | 406 mm |
Termékcsoport | Semi-hermetic compressors |
Thermal protection thermostat | No |
Típus | HGX34 |
Típusjelölés | HGX34/110-4 ML CO2 T |