Osztó-gyűjtő SSM-F, Rozsdamentes acél, A fűtési körök száma [Max]: 2, 6 bar

088U0752

SSM osztó-gyűjtő 2+2 átfolyásmérővel

Termékadatok

Bruttó tömeg 1.85 Kilogram
Nettó súly 1.828 Kilogram
Volume 6.489 Liter
EAN 5702425114830

 

A fűtési körök száma [Max] 2
Anyag Rozsdamentes acél
China RoHS compliance Out of scope
Description SSM osztó-gyűjtő 2+2 átfolyásmérővel
Előbeállítás Igen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Légtelenítő szelep manuális
Nyomáskülönbség [bar] [Max] 0.6 bar
Próbanyomás [bar] 10 bar
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám 767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
SCIP dosszié terméknév SSM manifold set with flowmeters
Szelepcsatlakozás Danfoss RA
Termékcsoport Manifold & Manifold Kits
Térfogatáram mérő Igen
Típus Manifold SSM-F
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC-KÓD 40141720
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] 60 °C
Üzemi nyomás [bar] [Max] 6 bar

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality