Osztó-gyűjtő FHF, Sárgaréz, A fűtési körök száma [Max]: 4, 10 bar

088U0504

Visszatérő osztó-gyűjtő 4+4 Danfoss BIV

Termékadatok

Bruttó tömeg 2.43 Kilogram
Nettó súly 2.43 Kilogram
Volume 2.624 Liter
EAN 5702420080833

 

A fűtési körök száma [Max] 4
Anyag Sárgaréz
China RoHS compliance Out of scope
Description Visszatérő osztó-gyűjtő 4+4 Danfoss BIV
Előbeállítás Igen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Légtelenítő szelep nem tartalmazza
Nyomáskülönbség [bar] [Max] 0.6 bar
Próbanyomás [bar] 16 bar
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám 0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
SCIP dosszié terméknév Manifold x+x Danfoss BIV
Szelepcsatlakozás Danfoss RA
Termékcsoport Manifold & Manifold Kits
Térfogatáram mérő Nem
Típus Manifold FHF
UK RoHS compliance Out of scope
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] 90 °C
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] 90 °C
Üzemi nyomás [bar] [Max] 10 bar

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality