RMT-24 T.THERM., Mechanical Dial Thermostat

087N1197

RMT24T , Electro mechanical room thermostat with accelerator, thermometer and night set-back use in 24V system with SPDT contact

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.154 Kilogram
Nettó súly 0.148 Kilogram
Folyadékmennyiség 0.325 Liter
EAN 5702420019192

 

Beépített hőmérő Igen
Description RMT24T , Electro mechanical room thermostat with accelerator, thermometer and night set-back use in 24V system with SPDT contact
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garancia [év] 2
Gyorsító Igen
Hőmérséklet [°C] [Max] 30 °C
Hőmérséklet [°C] [Min] 8 °C
In scope of WEEE Yes
Kapcsolási különbség [°C] [Max] 1 °C
Kategória neve Mechanical Dial Thermostat
Kimeneti relé teljesítménye, induktív [A] 4 A
Kimeneti relé teljesítménye, rezisztív [A] 10 A
Közeg A
Magasság [mm] 80 mm
Mélység [mm] 40 mm
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Szélesség [mm] 80 mm
Termékcsoport Electro mechanical room thermostat
Termékcímke Yes
Termékleírás RMT-24 T.THERM.
Tápfeszültség [V] AC 24 V
Típus RMT24
Éjjeli üzem Igen

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality