RMT 230

087N1110

RMT230 , Electro mechanical room thermostat use in 230V system with SPDT type contact

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.138 Kilogram
Nettó súly 0.134 Kilogram
Folyadékmennyiség 0.356 Liter
EAN 5702420019185

 

Beépített hőmérő Nem
Description RMT230 , Electro mechanical room thermostat use in 230V system with SPDT type contact
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garancia [év] 2
Gyorsító Nem
Hőmérséklet [°C] [Max] 30 °C
Hőmérséklet [°C] [Min] 8 °C
In scope of WEEE Yes
Kapcsolási különbség [°C] [Max] 1 °C
Kategória neve Mechanical Dial Thermostat
Kimeneti relé teljesítménye, induktív [A] 4 A
Kimeneti relé teljesítménye, rezisztív [A] 10 A
Közeg A
Magasság [mm] 80 mm
Mélység [mm] 40 mm
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Szélesség [mm] 80 mm
Termékcsoport Electro mechanical room thermostat
Termékcímke Yes
Termékleírás RMT 230
Tápfeszültség [V] AC 230 V
Típus RMT230
Éjjeli üzem Nem

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality