Temperature sensor, MBT 9110, 0 °C - 600 °C

084Z6207

Transmitter type: Standard, high lid, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Thermocouple: N/A, Temperature range [°C]: -200 - 850, Output signal [mA]: 4 - 20

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.144 Kg
Nettó súly 0.115 Kg
Volume 0.93 Liter
EAN 5702423133864

 

Betét típusa Rögzített
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Csomagolási formátum Multi-csomag
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. csatl. 2 kimeneti vezeték
Elektromos csatlakozás mérete 2 csatlakozó
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Hőelem N/A
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 1562 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] -328 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 850 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -200 °C
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kimenőjel [mA] [max.] 20 mA
Kimenőjel [mA] [min.] 4 mA
Környezeti hőmérséklet [°C] 85 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] 185 °F
Mennyiség csomagolási módonként 12 pc
Product Name Description Temperature sensor
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0
SCIP dosszié terméknév MBT 9110
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Termékcsoport Sensors
Tápfeszültség [V] DC [max.] 35 V
Tápfeszültség [V] DC [min.] 8 V
Távadó beállítási tartománya [°C] [max.] 600 °C
Távadó beállítási tartománya [°C] [min.] 0 °C
Távadó beállítási tartománya [°F] [max.] 1112 °F
Távadó beállítási tartománya [°F] [min.] 32 °F
Távadó típusa Standard, high lid
Típus MBT 9110
Típusjelölés MBT 9110-000B-A160
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Védettség IP54
Érzékelő elem [db] 1 pc
Érzékelő elem ellenállása [Ohm] 100
Érzékelő elem típusa Pt

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality