Hőmérséklet-érzékelő, MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A
084Z5277
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 800, Hőelem: 1 db NiCr-Ni, K típus, Védőhüvely anyaga: AISI 316 Ti, Elektr. csatl.: B típus, Elektromos csatlakozás mérete: Pg 16
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 800, Hőelem: 1 db NiCr-Ni, K típus, Védőhüvely anyaga: AISI 316 Ti, Elektr. csatl.: B típus, Elektromos csatlakozás mérete: Pg 16
Bruttó tömeg | 0.854 Kg |
Nettó súly | 0.849 Kg |
Volume | 1.813 Liter |
EAN | 5702423164394 |
Bruttó tömeg | 0.854 Kg |
Nettó súly | 0.849 Kg |
Volume | 1.813 Liter |
EAN | 5702423164394 |
Betét hossza [in] | 7.87 in |
Betét hossza [mm] | 200 mm |
Betét típusa | Rögzített |
Bővítő hossza [in] | 3.94 in |
Bővítő hossza [mm] | 100 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Csatlakozás anyaga | AISI 316 Ti |
Csatlakozás típusa | G |
Csatlakozók száma [db] | 2 pc |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. csatl. | B típus |
Elektromos csatlakozás mérete | Pg 16 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Folyamat csatlakozás szabványa | ISO 228-1-A |
Folyamat csatlakozás típusa | G |
Folyamatcsatlakozó mérete | 3/4 |
Folyamat csatlakozás male/female | Apa |
Hőelem | 1 db NiCr-Ni, K típus |
Hőelem tervezési szabványa | EN 61515 |
Hőelem toleranciája | EN 60584-2 Class 2 |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 1472 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 800 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -50 °C |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kimenőjel [mA] [max.] | 20 mA |
Kimenőjel [mA] [min.] | 4 mA |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 85 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] | 185 °F |
Mennyiség csomagolási módonként | 6 pc |
Normál csatlakozás | ISO 228 |
Process connection material | AISI 316 Ti |
Product Name Description | Hőmérséklet-érzékelő |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Termékcsoport | Sensors |
Tápfeszültség [V] DC [max.] | 35 V |
Tápfeszültség [V] DC [min.] | 8 V |
Távadó beállítási tartománya [°C] [max.] | 600 °C |
Távadó beállítási tartománya [°C] [min.] | 0 °C |
Távadó beállítási tartománya [°F] [max.] | 1112 °F |
Távadó beállítási tartománya [°F] [min.] | 32 °F |
Távadó típusa | Galv. szigetelt |
Típus | MBT 5113 |
Típusjelölés | MBT 5113-B002-200-10-H160 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Vezetékek [db] | 2 pc |
Védettség | IP65 |
Védőcső átmérője [in] [max.] | 0.95 in |
Védőcső átmérője [in] [min.] | 0.55 in |
Védőcső átmérője [mm] [max.] | 24 mm |
Védőcső átmérője [mm] [min.] | 14 mm |
Védőhüvely anyaga | AISI 316 Ti |
Érzékelő betét | Cserélhető |
Érzékelő elem szabványos | EN 60584-2 |
Érzékelő elem tűrése | 2. osztály |
Betét hossza [in] | 7.87 in |
Betét hossza [mm] | 200 mm |
Betét típusa | Rögzített |
Bővítő hossza [in] | 3.94 in |
Bővítő hossza [mm] | 100 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Csatlakozás anyaga | AISI 316 Ti |
Csatlakozás típusa | G |
Csatlakozók száma [db] | 2 pc |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. csatl. | B típus |
Elektromos csatlakozás mérete | Pg 16 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Folyamat csatlakozás szabványa | ISO 228-1-A |
Folyamat csatlakozás típusa | G |
Folyamatcsatlakozó mérete | 3/4 |
Folyamat csatlakozás male/female | Apa |
Hőelem | 1 db NiCr-Ni, K típus |
Hőelem tervezési szabványa | EN 61515 |
Hőelem toleranciája | EN 60584-2 Class 2 |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 1472 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 800 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -50 °C |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kimenőjel [mA] [max.] | 20 mA |
Kimenőjel [mA] [min.] | 4 mA |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 85 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] | 185 °F |
Mennyiség csomagolási módonként | 6 pc |
Normál csatlakozás | ISO 228 |
Process connection material | AISI 316 Ti |
Product Name Description | Hőmérséklet-érzékelő |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Termékcsoport | Sensors |
Tápfeszültség [V] DC [max.] | 35 V |
Tápfeszültség [V] DC [min.] | 8 V |
Távadó beállítási tartománya [°C] [max.] | 600 °C |
Távadó beállítási tartománya [°C] [min.] | 0 °C |
Távadó beállítási tartománya [°F] [max.] | 1112 °F |
Távadó beállítási tartománya [°F] [min.] | 32 °F |
Távadó típusa | Galv. szigetelt |
Típus | MBT 5113 |
Típusjelölés | MBT 5113-B002-200-10-H160 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Vezetékek [db] | 2 pc |
Védettség | IP65 |
Védőcső átmérője [in] [max.] | 0.95 in |
Védőcső átmérője [in] [min.] | 0.55 in |
Védőcső átmérője [mm] [max.] | 24 mm |
Védőcső átmérője [mm] [min.] | 14 mm |
Védőhüvely anyaga | AISI 316 Ti |
Érzékelő betét | Cserélhető |
Érzékelő elem szabványos | EN 60584-2 |
Érzékelő elem tűrése | 2. osztály |