Hőmérséklet-érzékelő, MBT 5252, 250 mm, G,1/2

084Z2300

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 200, Érzékelő elem típusa: Pt, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 100, Védőhüvely anyaga: AISI 316 Ti, Elektr. csatl.: B típus, Elektromos csatlakozás mérete: M20

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.452 Kilogram
Nettó súly 0.369 Kilogram
Folyadékmennyiség 0.333 Liter
EAN 5702428880459

 

Betét hossza [in] 9.84 in
Betét hossza [mm] 250 mm
Betét típusa Rögzített
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Csatlakozás anyaga Rozsdamentes acél
Csatlakozás típusa G
Csatlakozók száma [db] 3 pc
Csomagolási formátum Multi-csomag
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. csatl. B típus
Elektromos csatlakozás mérete M20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Folyamat csatlakozás szabványa ISO 228-1-A
Folyamat csatlakozás típusa G
Folyamatcsatlakozó mérete 1/2
Folyamat csatlakozás male/female Apa
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 392 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] -58 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 200 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -50 °C
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kimeneti jel Ohm
Környezeti hőmérséklet [°C] 90 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] 194 °F
Mennyiség csomagolási módonként 8 pc
Normál csatlakozás ISO 228
Process connection material Rozsdamentes acél
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6
Termékcsoport Sensors
Terméknév Hőmérséklet-érzékelő
Típus MBT 5252
Típusjelölés MBT 5252-0100-0250-4F00-0000
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Vezetékek [db] 2 pc
Védettség IP65
Védőcső átmérője [in] 0.31 in
Védőcső átmérője [mm] 8 mm
Védőhüvely anyaga AISI 316 Ti
Érzékelő betét Cserélhető
Érzékelő elem [db] 2 pc
Érzékelő elem ellenállása [Ohm] 100
Érzékelő elem szabványos EN 60751
Érzékelő elem típusa Pt
Érzékelő elem tűrése B osztály

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality