Hőmérséklet-érzékelő, MBT 5310, 73 mm - 85 mm, G,1/2

084Z2252

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 150, Érzékelő elem típusa: Pt, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 100, Védőhüvely anyaga: AISI 316 Ti, Elektr. csatl.: M12 x 1, Elektromos csatlakozás mérete: 4 tű

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.212 Kg
Nettó súly 0.208 Kg
Volume 0.184 Liter
EAN 5702428834384

 

Betét hossza [in] [max.] 3.35 in
Betét hossza [in] [min.] 2.87 in
Betét hossza [mm] [max.] 85 mm
Betét hossza [mm] [min.] 73 mm
Betét típusa Változó
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Csatlakozás anyaga Rozsdamentes acél
Csatlakozás típusa G
Csatlakozók száma [db] 4 pc
Csomagolási formátum Multi-csomag
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. csatl. M12 x 1
Elektromos csatlakozás mérete 4 tű
Elektromos csatlakozó male/female Apa
Elektromos csatlakozó szabványa IEC 61076-2-101
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Folyamat csatlakozás szabványa ISO 228-1-A
Folyamat csatlakozás típusa G
Folyamatcsatlakozó mérete 1/2
Folyamat csatlakozás male/female Apa
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 302 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] -58 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 150 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -50 °C
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kimeneti jel Ohm
Környezeti hőmérséklet [°C] 70 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] 158 °F
Mennyiség csomagolási módonként 20 pc
Normál csatlakozás IEC 947-5-2
Process connection material Rozsdamentes acél
Product Name Description Hőmérséklet-érzékelő
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám 7e8c0ff3-1e7a-4680-b92c-bfbffbb08416
Termékcsoport Sensors
Típus MBT 5310
Típusjelölés MBT 5310-00-085-B00
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Vezetékek [db] 4 pc
Védettség IP65
Védőcső átmérője [in] 0.31 in
Védőcső átmérője [mm] 8 mm
Védőhüvely anyaga AISI 316 Ti
Érzékelő betét Rögzített
Érzékelő elem [db] 1 pc
Érzékelő elem ellenállása [Ohm] 100
Érzékelő elem szabványos EN 60751
Érzékelő elem típusa Pt
Érzékelő elem tűrése B osztály

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality