Hőmérséklet-érzékelő, MBT 3260, 50 mm, G,1/4

084Z2080

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 200, Érzékelő elem típusa: Pt, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 100, Védőhüvely anyaga: AISI 316 Ti, Elektr. csatl.: M12 x 1, Elektromos csatlakozás mérete: 4 tű

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.132 Kilogram
Nettó súly 0.088 Kilogram
Volume 0.496 Liter
EAN 5702428403450

 

Betét hossza [in] 1.97 in
Betét hossza [mm] 50 mm
Betét típusa Rögzített
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Csatlakozás anyaga Rozsdamentes acél
Csatlakozás típusa G
Csomagolási formátum Multi-csomag
Elektr. csatl. M12 x 1
Elektromos csatlakozás mérete 4 tű
Elektromos csatlakozó male/female Apa
Elektromos csatlakozó szabványa IEC 61076-2-101
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Folyamat csatlakozás szabványa ISO 228-1-A
Folyamat csatlakozás típusa G
Folyamatcsatlakozó mérete 1/4
Folyamat csatlakozás male/female Apa
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 392 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] -58 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 200 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -50 °C
In scope of WEEE and contain batteries No
Kimeneti jel Ohm
Környezeti hőmérséklet [°C] 85 °C
Környezeti hőmérséklet [°F] 185 °F
Mennyiség csomagolási módonként 13 pc
Process connection material Rozsdamentes acél
Product Name Description Hőmérséklet-érzékelő
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
SCIP dosszié szám 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dosszié terméknév Solenoid coils
Termékcsoport Sensors
Típus MBT 3260
Típusjelölés MBT 3260-1010-050-810
UK RoHS compliance Out of scope
Védettség IP65
Védőcső átmérője [in] 0.31 in
Védőcső átmérője [mm] 8 mm
Védőhüvely anyaga AISI 316 Ti
Érzékelő betét Rögzített
Érzékelő elem [db] 1 pc
Érzékelő elem ellenállása [Ohm] 100
Érzékelő elem szabványos EN 60751
Érzékelő elem típusa Pt
Érzékelő elem tűrése B osztály

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality