Folyadékszint-kapcsoló, LLS 4000, G, 3/4

084H6002

Csatlakozás típusa: G, Csatlakozó mérete [mm]: 25, Védettség: IP67, Max. Üzemi nyomás [bar]: 140, Tápfeszültség [V] DC: 24

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.371 Kilogram
Nettó súly 0.343 Kilogram
Folyadékmennyiség 0.487 Liter
EAN 5702428681278

 

Bluetooth-jel hatótávolsága (~) [m] 3 m
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Csatlakozás anyaga Acél
Csatlakozás belső/külső Külső
Csatlakozás típusa G
Csatlakozási méret [hüvelyk] 3/4
Csatlakozó mérete [mm] 25 mm
Csomagolási formátum Multi-csomag
Elektr. csatl. M12
Elektromos csatlakozás mérete 4 tű
Elektromos csatlakozó male/female Apa
Elektromos csatlakozó szabványa EN 61076-2-101
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Felépítés NC relé (lezárva)
Folyadék csoport 1
2
HMI felépítése Danfoss LLS alkalmazás
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] -58 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 120 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -50 °C
Hűtőközeg(ek) R22
R404A
R410A
R717
R134a
Kategória Art. 4, par. 3
Kimeneti relé DC feszültsége [V] 30 V
Kimeneti relé típusa Szilárdtest
Kimeneti relé árama [mA] 200 mA
Kommunikáció típusa Bluetooth
Készüléktest anyaga Rozsdamentes acél
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] 65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] -40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] 149 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] -40 °F
Max. Üzemi nyomás [bar] 140 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 2031 psig
Mennyiség csomagolási módonként 24 pc
Normál csatlakozás ISO 228-1
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.] 99 %
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] 4 %
Supply voltage [V] DC 24 V
Szervizelhető Liq. level switch spare parts
Tanúsítvány CE
FCC
SIL2
CMIM
EAC
TYSK
ANATEL
CMIIT
NBTC
Tartozékok Alutömítés
Termékcsoport Switches and thermostats
Termékleírás Folyadékszint-kapcsoló
Terméknév Folyadékszint-kapcsoló
Terméktartozékok Liq. level switch accessories
Tápfeszültség [V] DC 24 V
Tárolási hőmérséklet-intervallum [°C] [max.] 85 °C
Tárolási hőmérséklet-intervallum [°C] [min.] -40 °C
Tárolási hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 185 °F
Tárolási hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] -40 °F
Típus LLS 4000
UK RoHS compliance Out of scope
Védettség IP67
Áramfogyasztás [W] 2 W

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality