Termékadatok

Bruttó tömeg 2.831 Kilogram
Nettó súly 2.766 Kilogram
Volume 3.857 Liter
EAN 5710104079929

 

A szeleptest anyaga CW 617 N UNI EN 12165
Alkalmazás Lakossági és kereskedelmi távfűtés
Alkalmazás alternatíva VSP Napenergia hasznosító rendszerek
Beépítési változat szabad
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozási méretek Rp 2
Csatlakozástípusok Belső menet
Description AMZ 112 BE/KI egyutú, belső menet 230 V DN50
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-értékek [m³/h] 243 m³/h
Közeg 2. alternatíva Glikolos víz, töménység max. 50%
Közeg alternatíva Cirkulációs víz
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 110 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 2 °C
Működtető nyomaték [Nm] 10 N-m
Nyílások száma 2
Névleges nyomás [bar] 25 bar
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
SCIP dosszié terméknév 082G5411
Szelepgolyó anyaga CW 614 N UNI EN 12164
Szeleporsó pozíció Semmi
Szelepszár anyaga CW 614 N UNI EN 12164
Szállítható közeg District heating/cooling circulation water
Termékcsoport Motorized control valves
Típus AMZ 112
UK RoHS compliance Out of scope
Záró nyomáskülönbség (keverő) [bar] [Max] 6 bar
Záró nyomáskülönbség (osztó) [bar] [Max] 6 bar
Átmérő [mm] 50 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality