TWA-Z, Tápfeszültség [V] AC: 24, 2.80 mm, Alaphelyzetben zárt, 1.20 m

082F1262

TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, NC, termomotor, 1,2 m

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.158 Kilogram
Nettó súly 0.158 Kilogram
Volume 0.496 Liter
EAN 5702420115924

 

A vezérlőjel típusa Be/Ki és PWM
China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, NC, termomotor, 1,2 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP 41
Kikapcsolt pozíció Alaphelyzetben zárt
Kompatibilitás az AB-QM mérettel DN 10-32
Kábelhossz [m] 1.2 m
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám 74181855-d0a7-446c-aa86-4e8550dffeea
SCIP dosszié terméknév "TWA-Z"
Szeleplöket [mm] 2.8 mm
Tanúsítvány szabványa EC EN 60730
Termékcsoport Thermal actuators
Tápfeszültség [V] AC 24 V
Tápfeszültség [V] DC 24 V
Típus TWA-Z

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality