Program. vezérlő, 15 relé, MCX152V

080G0285

Funkció: Programozható vezérlő, Tápfeszültség [V] AC: 110 - 230, Kommunikáció típusa: CANBUS; RS485; MODBUS, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 8

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.998 Kilogram
Nettó súly 0.823 Kilogram
Folyadékmennyiség 4.762 Liter
EAN 5702428484183

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Analóg bemenetek (AI) [pc] 14 pc
Analóg kimenetek (AO) [pc] 6 pc
Battery type or Name Lithium coin cell
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Csatlakozókészlet azonosítója 080G0308
Csomagolási formátum Multi-csomag
Digitális bemenetek (DI) [pc] 18 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc] 15 pc
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
Funkció Programozható vezérlő
Hangjelzés NO
In scope of WEEE Yes
Kijelzőtípus LCD
Kommunikáció típusa CANBUS
Ethernet
MODBUS
RS485
Mennyiség csomagolási módonként 8 pc
PFAS content [Yes/No] No
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Szerelési módszer DIN-sín
Szervizelhető Nem
Tanúsítvány CE
GOST R
Tartalmazza a csatlakozókészletet Igen
Telep menny. 1
Termékcsoport Programmable controllers
Terméknév Program. vezérlő, 15 relé
Terméktartozékok Electron. control accessories
További információk Tartalék akkumulátor bemenet
Tápfeszültség [V] AC [max.] 230 V
Tápfeszültség [V] AC [min.] 110 V
Típus MCX152V
Típusjelölés MCX152V
UK RoHS compliance Yes
Valós idejű óra Igen
Védettség IP40
Áramfogyasztás [W] 27 W

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality