Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL70TL-1, Lemezek száma: 70

079U4007

25 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termékadatok

Bruttó tömeg 15.82 Kilogram
Nettó súly 15.82 Kilogram
Folyadékmennyiség 30.912 Liter
EAN 5702425157745

 

1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max] 25 bar
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max] 25 bar
A forrasztás anyaga Vörösréz
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 27 mm
Connection length 2 [mm] 27 mm
Connection size 1 1 1/2
Connection size 2 1 1/2
Connection type 1 R
Connection type 2 R
Contain batteries No
Csomagolási formátum Egyes csomag
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Folyadék csoport 1
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 225 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -196 °C
In scope of WEEE No
Járatok száma 1
Kategória II
Lemezek száma 70
Lemezminta TL
Material Description (Short Te SL70TL-1-70_2_25_S1_4B1,5
Mennyiség csomagolási módonként 1 pc
Normál csatlakozás ISO 7
Plate material no. 1.4404
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Tanúsítvány PED
Teljes magasság lábak nélkül [mm] 501 mm
Teljes szélesség [mm] 120 mm
Termékcsoport Heat exchangers
Terméknév Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők
Típus SL70TL-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 446 mm
Vertical center porthole 2[mm] 446 mm
Volume per channel 1 [l] 0.104 L
Volume per channel 2 [l] 0.104 L
Vízszintes központi nyílás [mm] 65 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality