Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, Lemezek száma: 8

079U2877

3 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termékadatok

Bruttó tömeg 13.113 Kilogram
Nettó súly 12.424 Kilogram
Folyadékmennyiség 21.805 Liter
EAN 5702425170133

 

1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max] 30 bar
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max] 30 bar
A forrasztás anyaga Vörösréz
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 27 mm
Connection length 2 [mm] 27 mm
Connection size 1 1
Connection size 2 1
Connection type 1 R
Connection type 2 R
Contain batteries No
Csomagolási formátum Egyes csomag
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Folyadék csoport 1
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 225 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -196 °C
In scope of WEEE No
Járatok száma 1
Kategória II
Lemezek száma 80
Lemezminta TL
Material Description (Short Te SL34TL-1-80_2_30_S1_4B1
Mennyiség csomagolási módonként 1 pc
Normál csatlakozás ISO 7
Plate material no. 1.4404
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Tanúsítvány PED
Teljes magasság lábak nélkül [mm] 297 mm
Teljes szélesség [mm] 119 mm
Termékcsoport Heat exchangers
Terméknév Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők
Típus SL34TL-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 242 mm
Vertical center porthole 2[mm] 242 mm
Volume per channel 1 [l] 0.061 L
Volume per channel 2 [l] 0.061 L
Vízszintes központi nyílás [mm] 65 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality