Nyomástávadó, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 36250.00 psi
078G1007
Elektr. csatl.: M12 x 1, Nyomás csatlakozás típusa: M, Nyomás csatlakozás mérete: 14 x 1.5, Specifikációkulcs: P92S-0250-BAR-R-11-01-01
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Elektr. csatl.: M12 x 1, Nyomás csatlakozás típusa: M, Nyomás csatlakozás mérete: 14 x 1.5, Specifikációkulcs: P92S-0250-BAR-R-11-01-01
Bruttó tömeg | 0.06 Kg |
Nettó súly | 0.052 Kg |
Volume | 0.109 Liter |
EAN | 5702428558662 |
Bruttó tömeg | 0.06 Kg |
Nettó súly | 0.052 Kg |
Volume | 0.109 Liter |
EAN | 5702428558662 |
+tápfeszültség | 1-es tű |
- közös | 3-as tű |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Elektr. csatl. | M12 x 1 |
Elektromos csatlakozás mérete | 5 tű |
Elektromos csatlakozó male/female | Apa |
Elektromos csatlakozó megjegyzések | PBT |
Elektromos csatlakozó szabványa | IEC 61076-2-101 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indítási idő [ms] | 40 ms |
Kimeneti jel | Current |
Kimenőjel [mA] [max.] | 20 mA |
Kimenőjel [mA] [min.] | 4 mA |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 125 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 185 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -104 °F |
Lökés csillapító | Yes |
Max. túlterhelési nyomás [bar] | 500 bar |
Max. túlterhelési nyomás [psig] | 7250 psig |
Max. válaszidő [ms] | 1 ms |
Mennyiség csomagolási módonként | 45 pc |
Nyomás csatlakozás mérete | 14 x 1.5 |
Nyomás csatlakozás szabványa | DIN 3852-E |
Nyomás csatlakozás típusa | M |
Nyomás intervallum [bar] [Max] | 250 bar |
Nyomás intervallum [bar] [Min] | 0 bar |
Nyomás intervallum [psi] [max.] | 36250 psi |
Nyomás intervallum [psi] [min.] | 0 psi |
Nyomásegység referencia | Gauge (relative) |
Pontosság teljes hibatartománya [-25 - 80°C] ±FS | 1.5 % |
Pontosság teljes hibatartománya [-40 - 80°C] ±FS | 2.5 % |
Pontosság teljes hibatartománya [0 - 80°C] ±FS | 1 % |
Product Name Description | Nyomástávadó |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Specifikációkulcs | P92S-0250-BAR-R-11-01-01 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Szakítónyomás [bar] | 2500 bar |
Szakítónyomás [psig] | 36250 psig |
Termékcsoport | Sensors |
Tápfeszültség [V] DC [max.] | 32 V |
Tápfeszültség [V] DC [min.] | 9 V |
Típus | DST P92S |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Védettség | IP67 |
+tápfeszültség | 1-es tű |
- közös | 3-as tű |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Elektr. csatl. | M12 x 1 |
Elektromos csatlakozás mérete | 5 tű |
Elektromos csatlakozó male/female | Apa |
Elektromos csatlakozó megjegyzések | PBT |
Elektromos csatlakozó szabványa | IEC 61076-2-101 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indítási idő [ms] | 40 ms |
Kimeneti jel | Current |
Kimenőjel [mA] [max.] | 20 mA |
Kimenőjel [mA] [min.] | 4 mA |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 125 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -40 °C |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 185 °F |
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -104 °F |
Lökés csillapító | Yes |
Max. túlterhelési nyomás [bar] | 500 bar |
Max. túlterhelési nyomás [psig] | 7250 psig |
Max. válaszidő [ms] | 1 ms |
Mennyiség csomagolási módonként | 45 pc |
Nyomás csatlakozás mérete | 14 x 1.5 |
Nyomás csatlakozás szabványa | DIN 3852-E |
Nyomás csatlakozás típusa | M |
Nyomás intervallum [bar] [Max] | 250 bar |
Nyomás intervallum [bar] [Min] | 0 bar |
Nyomás intervallum [psi] [max.] | 36250 psi |
Nyomás intervallum [psi] [min.] | 0 psi |
Nyomásegység referencia | Gauge (relative) |
Pontosság teljes hibatartománya [-25 - 80°C] ±FS | 1.5 % |
Pontosság teljes hibatartománya [-40 - 80°C] ±FS | 2.5 % |
Pontosság teljes hibatartománya [0 - 80°C] ±FS | 1 % |
Product Name Description | Nyomástávadó |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Specifikációkulcs | P92S-0250-BAR-R-11-01-01 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Szakítónyomás [bar] | 2500 bar |
Szakítónyomás [psig] | 36250 psig |
Termékcsoport | Sensors |
Tápfeszültség [V] DC [max.] | 32 V |
Tápfeszültség [V] DC [min.] | 9 V |
Típus | DST P92S |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Védettség | IP67 |