Standard termosztát, B63

077B6321

Típus: B63, Típusjelölés: Standard termosztát, Használat termékhez: automatikus leolvasztás funkcióval; Kétszekrényes hűtők, Meleg bekapcsolás [°C]: 5.0, Meleg kikapcsolás [°C]: -10.0, Hideg kikapcsolás [°C]: -30.0, Hideg kikapcsolás [°C]: -30.0, Kapilláris cső hossza [mm]: 1500

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.103 Kilogram
Nettó súly 0.097 Kilogram
Folyadékmennyiség 0.262 Liter
EAN 5702424008628

 

Beállítási pozíció MELEG
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozás 6,3 x 0,8 mm All
Csomagolási formátum Ipari csomag
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Használat termékhez Kétszekrényes hűtők
automatikus leolvasztás funkcióval
Hideg bekapcsolás [°C] 5 °C
Hideg kikapcsolás [°C] -30 °C
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapilláris cső hossza [mm] 1500 mm
Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg] 760 mmHg
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] 65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] -25 °C
Meleg bekapcsolás [°C] 5 °C
Meleg kikapcsolás [°C] -10 °C
Mennyiség csomagolási módonként 90 pc
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Tanúsítvány BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Termékcsoport Mechanical cold controls
Terméknév Termosztát
Típus B63
Típusjelölés Standard termosztát
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality