Termékadatok

Bruttó tömeg 2.556 Kg
Nettó súly 2.555 Kg
Volume 3.37 Liter
EAN 5702425000416

 

Rotation R
1 or 2 stage 1
Biofuel blend 100
Capacity [l/h] 255 L/h
Capacity group 150-299
Capacity range [l/h] [Max] 299 L/h
Capacity range [l/h] [Min] 150 L/h
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Closing function Shut-off
Csomagolási formátum Multi-csomag
Definition point [l/h] 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Description RSA 125
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Factory pressure setting [bar] 10 bar
Filter area [cm²] 170 cm²
Filter grade [µm] 150
Filter type Ring
Flats/key on the shaft 1 flat
In scope of WEEE and contain batteries No
Indítási forgatónyomaték [Nm] [Max] 0.35 N-m
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] 120 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] -20 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] -10 °C
Megjegyzések Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Mennyiség csomagolási módonként 6 pc
Nozzle/pressure outlet L
Number of stages 1
Nyomás [bar] [Max] 21 bar
Nyomás [bar] [Min] 5.5 bar
Oil pump speed [op/min] 3600 op/min
Olaj típus Kerosene/Light oil
Pipe connection 1 pipe
Pressure feed line [bar] [Max] 4 bar
Pressure kerosene [bar] [Max] 12 bar
Pressure range special spring [bar] [Max] 5 bar
Pressure range special spring [bar] [Min] 1 bar
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám a9bf32c7-9e3c-4667-ae05-b2918d3d6375
SCIP dosszié terméknév Oil pumps - RSA 125 M 2278-2279
Serie RS
Shaft diameter [mm] 10 mm
Speed [rpm] [Max] 3600 rpm
Speed [rpm] [Min] 1400 rpm
Suction Line Vacuum [bar] [Max] 0.4 bar
Termékcsoport Pumps
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] 120 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] -25 °C
Típus RSA
UK RoHS compliance Out of scope
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Out of scope
Viscosity [cSt] [Max] 18 cSt
Viscosity [cSt] [Min] 1.3 cSt
Áramfogyasztás [W] 211 W

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality