Hűtőközeg-elosztó, RD 33, 6 pc, 6.00 mm
069G201406
Belépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Furatok száma: 6, Max. Üzemi nyomás [bar]: 49.0, Fúvóka mérete [mm]: 6.00
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Belépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Furatok száma: 6, Max. Üzemi nyomás [bar]: 49.0, Fúvóka mérete [mm]: 6.00
Bruttó tömeg | 0.14 Kilogram |
Nettó súly | 0.14 Kilogram |
Folyadékmennyiség | 0.12 Liter |
EAN | 5702422042303 |
Bruttó tömeg | 0.14 Kilogram |
Nettó súly | 0.14 Kilogram |
Folyadékmennyiség | 0.12 Liter |
EAN | 5702422042303 |
Belépő csatlakozás típus | Forrasztós, ODM |
Bemenet mérete [mm] | 16 mm |
China RoHS compliance | Yes |
Csomagolási formátum | Ipari csomag |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Furatok száma | 6 pc |
Fúvóka mérete [mm] | 6 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kimenet mérete [mm] | 6 mm |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 49 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 711 psig |
Mennyiség csomagolási módonként | 24 pc |
Product Name Description | Hűtőközeg-elosztó |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
SCIP dosszié terméknév | RD |
Tanúsítvány | UL |
Termékcsoport | Refrigerant distributors |
Test mérete | 33 |
Típus | RD 33 |
Típusjelölés | RD33-B06-B06 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Belépő csatlakozás típus | Forrasztós, ODM |
Bemenet mérete [mm] | 16 mm |
China RoHS compliance | Yes |
Csomagolási formátum | Ipari csomag |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Furatok száma | 6 pc |
Fúvóka mérete [mm] | 6 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kimenet mérete [mm] | 6 mm |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 49 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 711 psig |
Mennyiség csomagolási módonként | 24 pc |
Product Name Description | Hűtőközeg-elosztó |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosszié szám | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
SCIP dosszié terméknév | RD |
Tanúsítvány | UL |
Termékcsoport | Refrigerant distributors |
Test mérete | 33 |
Típus | RD 33 |
Típusjelölés | RD33-B06-B06 |
UK RoHS compliance | Out of scope |