Gömbcsapok, JIP-FF, RB, kar, Csökkentett szelvény, PN 25, DN 100, Karima

065N0340

JIP-FF DN100 PN25 L hi L350

A terméknek egy újabb, továbbfejlesztett változata van, amelyet a Danfoss javasol, hogy vizsgálja meg.
Helyettesítés/csere

Termékadatok

Bruttó tömeg 23.04 Kg
Nettó súly 22.01 Kg
Volume 41.285 Liter
EAN 5702421650264

 

A karimák anyaga EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
A szeleptest anyaga Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Alkalmazás Fűtés és Hűtés
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozástípusok Karima
Description JIP-FF DN100 PN25 L hi L350
Elfordítási szög [°] 90 °
EU RoHS compliance Out of scope
Felszerelési irány Mind
Funkció Be/Ki
Hegesztési vég anyaga Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Hossz [mm] 350 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-értékek [m³/h] 640 m³/h
Készüléktest anyaga Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] -40 °C
Közeg alternatíva Glikolos víz, töménység max. 50%
Közeg pH [Max] 10
Közeg pH [Min] 7
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 180 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 0 °C
Kúp/ülék tömítőanyag PTFE+C
Működtetés típusa Kézikerék
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] 25 bar
Nyomásosztály PN 25
Nyílások száma 2
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Szelepgolyó anyaga Rozsdamentes acél
Szelepméret DN 100
Szelepszár anyaga Rozsdamentes acél pl. X2CrNi19-11 (EN10272) / Anyagszám 1.4306
Szelepszár tömítőanyag PTFE/Grafit
Szeleptípus Csökkentett szelvény
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] Szivárgási veszteség nagysága A
Szállítható közeg District heating/cooling circulation water
Tanúsítvány szabványa EN 12266, 1. rész P10–P11–P12 és 2. rész F20
97/23/EGK PED-irányelv, H1 modul
Termékcsoport Ball valves
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] -40 °C
Típus JIP-FF, RB, Handle