VFG 21, 125.00 m³/h, Karima

065B2510

VFG21 PN16 100/125 2-járatú karimás előremen./vissza.

Termékadatok

Bruttó tömeg 67 Kilogram
Nettó súly 67 Kilogram
Volume 91.2 Liter
EAN 5702421804278

 

A szeleptest anyaga Szürkeöntvény EN-GJL-250 (GG-25)
Alkalmazás Távfűtés
Beépítési változat szabad
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozástípusok Karima
Description VFG21 PN16 100/125 2-járatú karimás előremen./vissza.
EU RoHS compliance Out of scope
Funkció Nyomásmentesítés
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitációs tényező 0.4
Kv-értékek [m³/h] 125 m³/h
Közeg alternatíva Glikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max] 10
Közeg pH [Min] 7
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 2 °C
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] 15 bar
Nyílások száma 2
Névleges nyomás [bar] 16 bar
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Szelepkúp anyag Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4404
Szeleplöket [mm] 20 mm
Szeleporsó pozíció Záró
Szelepülék anyag Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] 0.01
Szállítható közeg District heating/cooling circulation water
Termékcsoport Pressure flow controllers
Típus VFG 21
Tömítőanyag EPDM
UK RoHS compliance Out of scope
Vízátfolyási jelleggörbe Lineáris optimalizált
Átmérő [mm] 100 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality