VFGS 2, PN 25, DN 125, 160.00 m³/h, Karima

065B2452

VFGS2 PN25 125/160 2-járatú karimás előremen./vissza.

Termékadatok

Bruttó tömeg 79.9 Kilogram
Nettó súly 79.9 Kilogram
Folyadékmennyiség 211.2 Liter
EAN 5702421803691

 

A szeleptest anyaga Gömbgrafitos öntöttvas EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Alkalmazás Gőz
Beépítési változat szabad
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozástípusok Karima
Description VFGS2 PN25 125/160 2-járatú karimás előremen./vissza.
EU RoHS compliance Out of scope
Funkció Nyomásmentesítés
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitációs tényező 0.35
Kv-értékek [m³/h] 160 m³/h
Közeg alternatíva Cirkulációs víz
Közeg pH [Max] 10
Közeg pH [Min] 7
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 350 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 2 °C
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] 15 bar
Nyílások száma 2
Névleges nyomás [bar] 25 bar
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Szelepkúp anyag Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szeleplöket [mm] 20 mm
Szeleporsó pozíció Záró
Szelepülék anyag Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] 0.03
Szállítható közeg Gőz
Termékcsoport Pressure flow controllers
Típus VFGS 2
UK RoHS compliance Out of scope
Vízátfolyási jelleggörbe Lineáris optimalizált
Átmérő [mm] 125 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality