VFG 2, 320.00 m³/h, Karima

065B2422

VFG2 PN40 200/320 2-járatú karimás előremen./vissza.

Termékadatok

Bruttó tömeg 288 Kilogram
Nettó súly 288 Kilogram
Volume 100.064 Liter
EAN 5702421803394

 

A szeleptest anyaga Acélöntvény GP240GH (GS-C 25)
Alkalmazás Távfűtés
Beépítési változat szabad
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozástípusok Karima
Description VFG2 PN40 200/320 2-járatú karimás előremen./vissza.
EU RoHS compliance Out of scope
Funkció Nyomásmentesítés
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitációs tényező 0.2
Kv-értékek [m³/h] 320 m³/h
Közeg alternatíva Glikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max] 10
Közeg pH [Min] 7
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 2 °C
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] 10 bar
Nyílások száma 2
Névleges nyomás [bar] 40 bar
PN alternatív VSP 25
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Szelepkúp anyag Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szeleplöket [mm] 24 mm
Szeleporsó pozíció Záró
Szelepülék anyag Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4313
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] 0.05
Szállítható közeg District heating/cooling circulation water
Termékcsoport Pressure flow controllers
Típus VFG 2
UK RoHS compliance Out of scope
Vízátfolyási jelleggörbe Lineáris optimalizált
Átmérő [mm] 200 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality