VFG 2, 32.00 m³/h, Karima

065B2416

VFG2 PN40 50/32 2-járatú karimás előremen./visszatérő

Termékadatok

Bruttó tömeg 22.6 Kilogram
Nettó súly 18.576 Kilogram
Volume 56.8 Liter
EAN 5702421803332

 

A szeleptest anyaga Acélöntvény GP240GH (GS-C 25)
Alkalmazás Távfűtés
Beépítési változat szabad
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozástípusok Karima
Description VFG2 PN40 50/32 2-járatú karimás előremen./visszatérő
EU RoHS compliance Out of scope
Funkció Nyomásmentesítés
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitációs tényező 0.5
Kv-értékek [m³/h] 32 m³/h
Közeg alternatíva Glikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max] 10
Közeg pH [Min] 7
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 200 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 2 °C
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] 20 bar
Nyílások száma 2
Névleges nyomás [bar] 40 bar
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Szelepkúp anyag Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4404
Szeleplöket [mm] 12 mm
Szeleporsó pozíció Záró
Szelepülék anyag Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] 0.03
Szállítható közeg District heating/cooling circulation water
Termékcsoport Pressure flow controllers
Típus VFG 2
UK RoHS compliance Out of scope
Vízátfolyási jelleggörbe Lineáris optimalizált
Átmérő [mm] 50 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality