Termékadatok

Bruttó tömeg 3.714 千克
Nettó súly 3.714 千克
Volume 4.71 升
EAN 5702421508329

 

A szeleptest anyaga Gömbgrafitos öntöttvas EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Alkalmazás Távfűtés
Alkalmazás alternatíva VSP Fűtés
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozástípusok Karima
Description VB 2 PN25 15/0,25 2-járatú ülékes karima
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitációs tényező 0.5
Kv-értékek [m³/h] 0.25 m³/h
Közeg alternatíva Glikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max] 10
Közeg pH [Min] 7
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 2 °C
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] 16 bar
Nyílások száma 2
Névleges nyomás [bar] 25 bar
PN alternatív VSP 16
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám c1bed416-811c-4b17-aef7-acc189e27b8f
SCIP dosszié terméknév VB 2 PN25 x/x 2-way seated flange
Szabályozási arány 50:1
Szelepkúp anyag Rozsdamentes acél
Szeleplöket [mm] 5 mm
Szeleporsó pozíció Záró
Szelepszár anyaga Rozsdamentes acél
Szelepülék anyag Rozsdamentes acél
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] 0.05
Szállítható közeg District heating/cooling circulation water
Termékcsoport Motorized control valves
Típus VB 2
Tömszelence tömítőanyag EPDM
UK RoHS compliance Out of scope
Vízátfolyási jelleggörbe Tört
Átmérő [mm] 15 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality