Termékadatok

Bruttó tömeg 1.568 Kilogram
Nettó súly 1.56 Kilogram
Volume 1.5 Liter
EAN 5710104012407

 

A szeleptest anyaga Vörösötvözet, anyagszám 2.1096.1 (RG5)
Alkalmazás Távfűtés
Alkalmazás alternatíva VSP Fűtés
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozási méretek G 1 3/4 A
Csatlakozástípusok Külső menet
Description VM 2 PN25 32/10 2-járatú külső men. 1 3/4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkció Nyomásmentesítés
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitációs tényező 0.5
Kv-értékek [m³/h] 10 m³/h
Közeg alternatíva Glikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max] 10
Közeg pH [Min] 7
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 2 °C
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] 25 bar
Nyílások száma 2
Névleges nyomás [bar] 25 bar
PN alternatív VSP 16
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Szabályozási arány 50:1
Szelepkúp anyag Rozsdamentes acél
Szeleplöket [mm] 7 mm
Szeleporsó pozíció Záró
Szelepszár anyaga Rozsdamentes acél
Szelepülék anyag Rozsdamentes acél
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] 0.05
Szállítható közeg District heating/cooling circulation water
Termékcsoport Motorized control valves
Típus VM 2
Tömszelence tömítőanyag EPDM
UK RoHS compliance Out of scope
Vízátfolyási jelleggörbe Tört
Átmérő [mm] 32 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality