Termékadatok

Bruttó tömeg 0.794 Kilogram
Nettó súly 0.794 Kilogram
Volume 0.838 Liter
EAN 5702421543573

 

A szeleptest anyaga Vörösötvözet, anyagszám 2.1096.1 (RG5)
Alkalmazás Távfűtés
Beépítési változat szabad
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozási méretek G 1 A
Csatlakozástípusok Külső menet
Description VG PN25 20/6,3 2-járatú menetes előremenő
EU RoHS compliance Out of scope
Funkció Szabályozószelep
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitációs tényező 0.6
Kv-értékek [m³/h] 6.3 m³/h
Közeg alternatíva Glikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max] 10
Közeg pH [Min] 7
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 2 °C
Normál csatlakozás ISO 228/1
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] 20 bar
Nyomásmentesítő rendszer Dugattyú
Nyílások száma 2
Névleges nyomás [bar] 25 bar
PN alternatív VSP 16
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Szelepkúp anyag DZR sárgaréz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Szeleplöket [mm] 5 mm
Szeleporsó pozíció Záró
Szelepülék anyag Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4571
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] 0.02
Szállítható közeg District heating/cooling circulation water
Termékcsoport Motorized control valves
Típus VG
Tömítőanyag EPDM
UK RoHS compliance Out of scope
Vízátfolyási jelleggörbe Közelítőleg lineáris
Átmérő [mm] 20 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality