Négyutas váltószeleptekercs, STF-01AJ504F1
061L2016
Tápfeszültség [V] AC: 208 - 240, Frekvencia [Hz]: 50 Hz, Védettség: IP54
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Tápfeszültség [V] AC: 208 - 240, Frekvencia [Hz]: 50 Hz, Védettség: IP54
Bruttó tömeg | 0.148 Kilogram |
Nettó súly | 0.126 Kilogram |
Volume | 0.15 Liter |
EAN | 5702428272933 |
Bruttó tömeg | 0.148 Kilogram |
Nettó súly | 0.126 Kilogram |
Volume | 0.15 Liter |
EAN | 5702428272933 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomagolási formátum | Ipari csomag |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kábelhossz | 47.2 in |
Kábelhossz [m] | 1.2 m |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 55 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -20 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 131 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -4 °F |
Mennyiség csomagolási módonként | 100 pc |
Mágnestekercs-szerelvény, ajánlott nyomaték [Nm] [max.] | 1.96 nm |
Mágnestekercs-szerelvény, ajánlott nyomaték [Nm] [min.] | 1.47 nm |
Product Name Description | Négyutas váltószeleptekercs |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Szigetelési osztály | B |
Tanúsítvány |
CE UKCA VDE |
Termékcsoport | 4-way reversing valves |
Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
Tápfeszültség [V] AC [min.] | 208 V |
Típus | STF |
Típusjelölés | STF-01AJ504F1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Védettség | IP54 |
Áramfogyasztás [W] | 6 W |
China RoHS compliance | Out of scope |
Csomagolási formátum | Ipari csomag |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kábelhossz | 47.2 in |
Kábelhossz [m] | 1.2 m |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 55 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -20 °C |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 131 °F |
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -4 °F |
Mennyiség csomagolási módonként | 100 pc |
Mágnestekercs-szerelvény, ajánlott nyomaték [Nm] [max.] | 1.96 nm |
Mágnestekercs-szerelvény, ajánlott nyomaték [Nm] [min.] | 1.47 nm |
Product Name Description | Négyutas váltószeleptekercs |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Szigetelési osztály | B |
Tanúsítvány |
CE UKCA VDE |
Termékcsoport | 4-way reversing valves |
Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
Tápfeszültség [V] AC [min.] | 208 V |
Típus | STF |
Típusjelölés | STF-01AJ504F1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Védettség | IP54 |
Áramfogyasztás [W] | 6 W |